| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD637: High Precision, Wideband RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev K, 02/2011) (pdf, 942 kB) | Технические описания | |
| AD637: Military Data Sheet (Rev A, 06/2001) (pdf) | Технические описания | |
| AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors (pdf, 415 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks
(pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape. |
Статьи по применению | |
RMS-to-DC Application Guide Second Edition
|
Руководства по проектированию | HTML |
| Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications | Online Training Modules | HTML |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
Рекомендуем к прочтению | |
|
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD637 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.