Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP561:  Dual High Speed PECL Comparator 16 - Lead QSOP

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP561/ADCMP562 are high speed comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB process. The devices feature a 1 ns propagation delay with less than 150 ps overdrive dispersion. Dispersion, a measure of the difference in propagation delay under differing overdrive conditions, is a particularly important characteristic of high speed comparators. A separate programmable hysteresis pin is available on the ADCMP562.

A differential input stage permits consistent propagation delay with a wide variety of signals in the common-mode range from -2.0 V to +3.0 V. Outputs are complementary digital signals that are fully compatible with PECL 10 K and 10 KH logic families. The outputs provide sufficient drive current to directly drive transmission lines terminated in 50 . to VDD - 2 V. A latch input, which is included, permits tracking, track-and-hold, or sample-and-hold modes of operation.

The ADCMP561/ADCMP562 are specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C). The ADCMP561 is available in a 16-lead QSOP package. The ADCMP562 is available in a 20-lead QSOP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Differential PECL Compatible Outputs
  • 1 ns Propagation Delay Input to Output
  • 100 ps Propagation Delay Dispersion
  • Input Common-Mode Range: –2.0 V to +3.0 V
  • Input Differential Range
  • Robust Input Protection
  • Differential Latch Control
  • Power Supply Rejection Greater Than 70 dB
  • 700 ps Minimum Pulse Width
  • 1.5 GHz Equivalent Input Rise Time Bandwidth
  • Typical Output Rise/Fall Time of 500 ps
  • Programmable Hysteresis

Functional Block Diagram for ADCMP561

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP561/ADCMP562: Dual High Speed PECL Comparators Data Sheet  (Rev A, 08/2004) (pdf, 335 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP561 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADCMP561 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADCMP561BRQZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть