Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5604:  ВЧ усилитель-драйвер диапазона 700 МГц -2700 МГц с выходной мощностью 1 Вт

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5604 - это очень широкополосный ВЧ усилитель- драйвер, работающий в диапазоне частот от 700 МГц до 2700 МГц. Он обладает очень высокой линейностью и имеет очень малую потребляемую мощность, что позволило поместить драйвер в компактный 16-выводный корпус LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Для уменьшения нагрева корпус ADL5604 имеет открытую контактную площадку, через которую отводится тепло, а его верхние и нижние выводы заземлены, за счет чего достигаются превосходные характеристики теплопередачи.

ADL5604 может быть отключен или включен всего за 50 нс, что может быть полезным в системах, где требуется отключение передатчика (например, в системах с дуплексным разделением во времени).

ADL5604 работает от однополярного напряжения питания 5 В и потребляет ток всего 318 мА.

Микросхема драйвера изготавливается по технологии GaAs HBT и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°C. Также для работы с усилителем-драйвером имеется оценочная плата.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работа в диапазоне частот от 700 МГц до 2700 МГц
  • Коэффициент усиления 12.2 дБ на частоте 2630 МГц
  • OIP3 42.2 дБ на частоте 2630 МГц
  • P1dB 29.1 дБ на частоте 2630 МГц
  • Коэффициент шума 4.6 дБ на частоте 2630 дБ
  • Работа от одного источника напряжения питания 5 В
  • Малый ток покоя: 318 мА
  • Внутреннее активное смещение
  • Малое время включения/отключения: 50 нс
  • Простота внешнего согласования
  • Компактный корпус LFCSP 4 мм × 4 мм
  • Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±1 кВ (Класс 1С)

Функциональная блок-схема ADL5604

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5604: 400 MHz to 2700 MHz 1W RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 72 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5604 S-Parameters  (zip, 16 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5604 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5604-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть