Семейство AD8350 включает в себя ряд высококачественных, полностью дифференциальных усилителей , которые могут быть использованы в каскадах ПЧ и ВЧ до 1200 МГц. AD8350 обладает превосходным коэффициентом шума и высоким значением точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) - 4.9 дБ и +34 дБм, соответственно, на частоте 250 МГц. Данный компонент выпускается в вариантах с коэффициентом усиления 15 и 20 дБ. Уровень интермодуляционных искажений третьего порядка (IM3) составляет -67 дБн на 250 МГц. С уменьшением частоты ниже 250 МГц показатели OIP3 и интермодуляционных искажений (IMD) улучшаются.
При разработке AD8350 учитывались высокие требования к показателям качества, предъявляемым в приемопередатчиках систем связи. Данный усилитель позволяет создавать дифференциальные сигнальные тракты с широким динамическим диапазоном, исключительной линейностью и повышенным коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Компонент может быть использован, например, в качестве универсального усилительного блока, буфера для АЦП и драйвера высокоскоростного интерфейса передачи данных. Входной каскад AD8350 также поддерживает работу в несимметричном режиме, обеспечивая преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с малыми искажениями.
Для данного продукта доступна оценочная плата, выпускаемая в двух вариантах: AD8350AR15-EVAL и AD8350AR20-EVAL. Принципиальная схема и топология оценочной платы даны в техническом описании продукта.
Целевые рынки
Базовые станции
Оборудование каналов радиосвязи
Контрольно-измерительная аппаратура
Что дает применение дифференциальных сигналов на высоких (промежуточных) частотах?
Повышение КОСС
Уменьшение искажений (вторая гармоника)