Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG936:  Широкополосный двухканальный КМОП SPDT ключ c полосой 4 ГГц, изоляцией 36 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG936/ADG936-R – это широкополосные микросхемы аналоговых ключей, которые содержат два ключа типа SPDT (однополюсный ключ на два направления) с независимым управлением. Они изготавливаются по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG936 – это поглощающий/согласованный двухканальный SPDT ключ с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом; ADG936-R – это отражающий двухканальный SPDT ключ. Внутренняя структура этих компонентов обеспечивает высокую изоляцию в диапазоне частот от нуля до 1 ГГц. Они содержат интегрированную логику управления, выполненную по технологии КМОП, что избавляет от необходимости во внешней цепи управления. Входы управления совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL. Низкая мощность, потребляемая этими компонентами, делает их идеальным выбором для систем беспроводной связи и универсальных задач коммутации высокочастотных сигналов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: 4 ГГц по уровню −3 дБ
  • ADG936: Поглощающий двухканальный SPDT ключ
  • ADG936-R: Отражающий двухканальный SPDT ключ
  • Высокая изоляция в выключенном состоянии (36 дБ на частоте 1 ГГц)
  • Малые вносимые потери (0.9 дБ в диапазоне от нуля до 1 ГГц)
  • Однополярное напряжение питания от 1.65 до 2.75 В
  • Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
  • 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP (4 мм × 4 мм)
  • Низкое энергопотребление (1 мкА, макс)

Функциональная блок-схема ADG936

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG936/ADG936-R: Wideband 4 GHz, 36 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 340 kB) Технические описания PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) Статьи по применению PDF
Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
Videos HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG936BCPZ Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Tray, 490 $ 1,78 $ 1,46 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG936BCPZ-R Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Tray, 490 $ 1,78 $ 1,46 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG936BCPZ-R-REEL Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 5000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG936BCPZ-RL Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 5000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG936BCPZ-RL7 Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 1500 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG936BRU Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 2,06 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRU-500RL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 500 $ 2,06 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRU-R Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 2,06 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRU-R-500RL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 500 $ 2,06 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRU-R-REEL Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRU-R-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,69 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRUZ Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,78 $ 1,46 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADG936BRUZ-R Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,78 $ 1,46 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADG936BRUZ-REEL Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 - $ 1,46 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG936BRUZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 - $ 1,46 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADG936-R Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADG936EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
EVAL-ADG936REBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADG936EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
EVAL-ADG936REBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть