ADG918: Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches
The ADG918/ADG919 are wideband switches using a CMOS Process to provide high isolation and low insertion loss to 1GHZ. The ADG918 is an absorptive switch having 50 ohm terminated shunt legs, while ...More
ADG918: Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches
Product Description
The ADG918/ADG919 are wideband switches using a CMOS Process to provide high isolation and low insertion loss to 1GHZ. The ADG918 is an absorptive switch having 50 ohm terminated shunt legs, while the ADG919 is a reflective switch.
Features
- Wideband DC to 2 GHz
- ADG918 is an Absorptive Switch; ADG919 is a Reflective Switch
- High Off Isolation (43 dB @ 1 GHZ)
- Low Insertion Loss (1 dB DC to 900 MHz)
- Single 1.65 to 2.75 V Power Supply
- CMOS/LVTTL Control Logic
- 8 Lead MSOP & Tiny 3 x 3 mm
CSP Packages - Low Power Consumption (5 µA)
Diagrams
- Enlarge
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Functional Block Diagram for ADG918
Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches
Functional Block Diagram for ADG918
| Part# | Switch Type | Supply Voltage | Insertion Loss (dB) | Bandwidth | P-1dB (dBm) | Off Isolation (-dB) | Crosstalk (-dB) | t ON | t OFF | Cd OFF (pF) | Available Packages | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG901 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG902 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG918 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG919 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG936 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.9 | 4GHz | 16 | 60 | 69 | 11ns | 10ns | n/a | CSP, SOP | Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch | $1.46 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADG918 Model Options
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close