| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8333: DC to 50 MHz, Dual I/Q Demodulator and Phase Shifter Data Sheet (Rev E, 08/2012) (pdf, 708 kB) | Технические описания | |
| AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain (pdf, 105 kB) | Статьи по применению | |
|
How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002) |
Технические статьи | HTML |
|
Streamline medical ultrasound designs with monolithic Doppler phase-shifter
(eeTimes, 4/25/2005) |
Технические статьи | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design (pdf, 69 kB) | Обзор | |
| ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator | Обзор | HTML |
Medical Applications
|
Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8333 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.