Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6655:  Широкополосный смеситель для повышения/понижения частоты с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6655 - это обладающий большим динамическим диапазоном активный смеситель с интегрированными схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератором, управляемым напряжением (ГУН). Сигнал гетеродина для смесителя формируется синтезатором сетки частот при помощи схемы ФАПЧ, работающей в режиме с дробным или целочисленным коэффициентом деления. Номинальная частота входного опорного сигнала схемы ФАПЧ равна 20 МГц. При необходимости входной опорный сигнал подвергается умножению или делению частоты и подается на вход фазочастотного детектора схемы ФАПЧ. Схема ФАПЧ может работать с частотой входного опорного сигнала в диапазоне от 10 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора управляет схемой накачки заряда, сигнал с выхода которой, в свою очередь, подается на внешний петлевой фильтр. Сигнал с выхода петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше требуемой частоты гетеродина (2 × fLO), подается на делитель частоты гетеродина, а также на программируемый делитель схемы ФАПЧ.

Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется сигма-дельта модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.

Этот широкополосный активный смеситель имеет возможность регулировки смещения, которая позволяет обеспечивать повышенные характеристики IP3 за счет увеличения потребляемого тока. В типичных условиях смеситель обеспечивает IP3 по входу на уровне выше 25 дБм и однополосный коэффициент шума 12 дБ. Уровень IP3 по входу можно поднять примерно до 29 дБм ценой увеличения потребляемого тока примерно на 20 мА. Типичный коэффициент усиления по напряжению при преобразовании в смесителе составляет 6 дБ при дифференциальном выходном импедансе 200 Ом. К выходу ПЧ может быть подключена внешняя согласующая цепь для поддержки преобразования частоты вверх в ограниченном диапазоне частот.

ADRF6655 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Рабочий температурный диапазон компонента составляет от -40°С до +85°С.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкополосный активный смеситель с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 100 МГц - 2500 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 1050 МГц - 2300 МГц
  • Выходной интерфейс ПЧ с гибкими возможностями
  • P1dB по входу: 12дБм
  • IP3 по входу: 29дБм
  • Однополосный коэффициент шума: 12 дБ
  • Коэффициент усиления по напряжению: 6 дБ
  • Согласованный с 200 Ом выход ПЧ
  • Последовательный интерфейс SPI для программирования схемы ФАПЧ
  • 40-выводный корпус LFCSP, габариты 6 мм × 6 мм

Функциональная блок-схема ADRF6655

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6655: Broadband Up/Downconverting Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO (Rev 0, 02/2010) (pdf, 1282 kB) Технические описания PDF
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADRF6655

  • For a fixed 5V, 500mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7104.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6655 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6655 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADRF6655-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть