Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6604:  Смеситель приемного тракта диапазона 2500 МГц – 2900 МГц с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6604 - это активный смеситель с широким динамическим диапазоном, который имеет интегрированную схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератор, управляемый напряжением (ГУН). Синтезатор на основе схемы ФАПЧ с дробным коэффициентом деления генерирует входной сигнал гетеродина (f,small>LO) для смесителя. При необходимости входной опорный сигнал подвергается умножению или делению частоты перед подачей на вход фазочастотного детектора схемы ФАПЧ.

Схема ФАПЧ поддерживает работу с опорными сигналами, имеющими частоту от 12 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора управляет схемой накачки заряда, сигнал с выхода которой, в свою очередь, поступает на внешний петлевой фильтр.

Выходной сигнал петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше частоты гетеродина (2 × fLO), подается на делитель частоты гетеродина и на программируемый делитель схемы ФАПЧ. Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется сигма-дельта модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.

Активный смеситель преобразовывает несимметричный сигнал ВЧ, поступающий на 50-омный вход, в дифференциальный сигнал ПЧ, выдаваемый на 200-омный выход. Выходной каскад ПЧ может работать на частотах до 500 МГц. .

ADRF6604 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, который имеет габариты 6 мм × 6 мм и соответствует требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°C.

Области применения

  • Базовые станции систем сотовой связи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Смеситель приемного тракта с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 1200 МГц - 3600 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 2500 МГц - 2900 МГц
  • P1dB по входу: 14.5 дБм
  • IP3 по входу: 27.5 дБм
  • Оптимизация IIP3 при помощи внешнего вывода
  • Однополосный коэффициент шума
    При неподключенном выводе IP3SET: 14.3 дБ
    При подключении вывода IP3SET к 3.3 В: 15.5 дБ
  • Коэффициент усиления по напряжению: 6.8 дБ
  • Согласованный с 200 Ом выход ПЧ
  • Ширина полосы тракта ПЧ по уровню 3 дБ: 500 МГц
  • Программирование через трехпроводной интерфейс SPI
  • 40-выводный корпус LFCSP, габариты 6 мм × 6 мм

Функциональная блок-схема ADRF6604

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6604: 2500 MHz to 2900 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet (Rev A, 05/2011) (pdf, 2473 kB) Технические описания PDF
Integrated Devices Arm Infrastructure Radios
These highly integrated circuits combine PLLs, VCOs, modulators, and mixers using an advanced SiGe BiCMOS process to save space without sparing electrical performance.
(Microwaves & RF, September 2009)
Технические статьи HTML
Первый в отрасли усилитель-драйвер ВЧ с мощностью выходного сигнала 0.5 Вт, обладающий динамической регулировкой смещения и расширенным температурным диапазоном (12 апр 2012) Пресс-релизы HTML
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
Reduce Design Complexity without Sacrificing Performance Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the ADRF6604

  • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6604 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADRF6604-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть