Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9956:  СинтезаторAgileRF™ на основе КМОП синтезатора прямого цифрового синтеза с быстродействием 400 MSPS, 14-разрядным ЦАП, 48-разрядным словом настройки частоты и напряжением питания 1.8 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9956 – это первый синтезатор семейства AgileRF компании Analog Devices. Он состоит из синтезатора прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) и схемы ФАПЧ. DDS подключен к 14-разрядному ЦАП с быстродействием до 400 MSPS и имеет 48-разрядное слово настройки частоты. Схема ФАПЧ включает в себя фазовый детектор с частотой входных сигналов до 200 МГц (для сигналов большей частоты могут быть использованы делители, работающие с частотами до 650 МГц) и цифровую схему управления током накачки заряда. Компонент также содержит драйвер PECL с полосой 650 МГц и программируемой скоростью нарастания. AD9956 использует комбинацию усовершенствованной технологии DDS, быстродействующего высококачественного цифро-аналогового преобразователя и схемы фазового детектора/накачки заряда, обеспечивающую синтез аналоговых синусоидальных сигналов частотой до 2.7 ГГц с быстрой цифровой перестройкой. Компонент поддерживает быстрое скачкообразное изменение частоты и имеет высокую точность настройки (разрядность слова настройки частоты – 48 бит). Информация загружается в AD9956 через последовательный порт ввода/вывода, поддерживающий скорость записи 25 Мбит/с. Блок DDS AD9956 также поддерживает управляемый пользователем режим работы с линейной разверткой по частоте.

AD9956 работает в расширенном автомобильном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Быстрый синтез частоты гетеродина
  • Источники сигналов с линейной ЧМ для радаров и сканирующих систем
  • Автомобильные радары
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Драйверы акустооптических устройств
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Частота внутреннего тактового сигнала DDS 400 МГц
    • Разрядность слова настройки 48 бит
    • Программируемый фазовый сдвиг с разрядностью 14 бит
    • Интегрированный 14-разрядный ЦАП)
    • Превосходные динамические показатели SFDR -80 дБ на частоте 160 МГц (отстройка ±100 кГц)
    • Последовательный порт ввода/вывода с пропускной способностью записи 25 Мбит/с
    • Фазовый детектор с частотой входных сигналов до 200 МГц
    • Программируемые предварительные делители (1-16) фазового детектора (÷M, ÷N) для работы с сигналами с частотой до 650 МГц
    • Программируемый предварительный делитель ВЧ (÷R) {R = 2, 4, 8}
    • 8 профилей частоты/фазы
    • Напряжение питания ядра компонента 1.8 В
    • Напряжение питания цепей ввода/вывода и выхода схемы накачки заряда 3.3 В
    • Программно управляемый режим пониженного энергопотребления
    • 48-выводный корпус LFCSP

    Функциональная блок-схема AD9956

    Получите поддержку по данному продукту в
    Direct Digital Synthesis Support Community на форуме EngineerZone.

    ez zone

    Для AD9956 имеются два варианта оценочных плат:

  • AD9956-VCO/PCB: Оценочная плата с ГУН диапазона 2.4 ГГц и фильтром схемы накачки заряда
  • AD9956/PCB: Оценочная плата без ГУН и с не установленными на плате компонентами петлевого фильтра
  • Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD9956: 400 MSPS 14-Bit DAC 48-Bit FTW 1.8 V CMOS DDS Based AgileRF™ Synthesizer Data Sheet  (Rev A, 09/2004) (pdf, 779 kB) Технические описания PDF
    AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) Статьи по применению PDF
    AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) Статьи по применению PDF
    AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) Статьи по применению PDF
    AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
    AN-847: Measuring a Grounded Impedance Profile Using the AD5933  (pdf, 294 kB) Статьи по применению PDF
    AN-843: Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933 (Rev. A, 6/07)  (pdf, 284 kB) Статьи по применению PDF
    AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) Статьи по применению PDF
    AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
    Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
    Статьи по применению PDF
    AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) Статьи по применению PDF
    AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
    AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
    This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
    Статьи по применению PDF
    AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) Статьи по применению PDF
    AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) Статьи по применению PDF
    AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
    Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
    Статьи по применению PDF
    AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) Статьи по применению PDF
    AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) Статьи по применению PDF
    AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) Статьи по применению PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    Статьи по применению PDF
    AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
    Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
    Статьи по применению PDF
    AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
    Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
    Статьи по применению PDF
    AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) Статьи по применению PDF
    Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
    This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
    Webcasts WEBCAST
    Performance Clocks: Demystifying Jitter
    Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
    Webcasts WEBCAST
    Ask The Application Engineer—33: All About Direct Digital Synthesis
    (Analog Dialogue, Vol. 38, August 2004)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
    by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
    Технические статьи HTML
    Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
    by Valoree Young, Analog Devices
    (Electronic Products, September 2006)
    Технические статьи HTML
    ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
    (EE Times, 6/7/2006)
    Технические статьи HTML
    DDS Device Provides Amplitude Modulation
    by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
    (EDN, September 2, 1999)
    Технические статьи HTML
    Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
    Revolutionize your radio architectures
    Технические статьи PDF
    Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) Технические статьи PDF
    Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) Технические статьи PDF
    DDS Applications
    by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
    Технические статьи HTML
    Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
    by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
    Технические статьи HTML
    The Year of the Waveform Generator
    (Test & Measurement World, 12/1/2005)
    Технические статьи HTML
    DDS IC Initiates Synchronized Signals
    (Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
    Технические статьи HTML
    Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
    by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
    Технические статьи HTML
    DDS Simplifies Polar Modulation
    By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
    Технические статьи HTML
    Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
    Технические статьи HTML
    Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
    This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
    Технические статьи HTML
    DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
    by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
    Технические статьи HTML
    DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
    Технические статьи HTML
    Simple Circuit Controls Stepper Motors
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
    Технические статьи HTML
    DDS Device Produces Sawtooth Waveform
    Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
    Технические статьи HTML
    AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
    ... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
    Технические статьи HTM
    400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
    ... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
    Технические статьи HTML
    Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
    (Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
    Технические статьи PDF
    DDS Tackles BaseStations Head On
    ... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
    (Wireless Systems Design, September 2002)
    Технические статьи HTML
    Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
    By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи HTML
    Clock Requirements For Data Converters
    (Electronic Design, 2/2005)
    Технические статьи HTML
    DDS Design
    By David Brandon, Analog Devices, Inc.
    Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
    (EDN, 5/13/2004)
    Технические статьи HTML
    Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
    (Control Engineering, 9/14/2006)
    Обзоры продукции HTML
    On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
    (eeProductCenter, 8/16/2006)
    Обзоры продукции HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    AD9956 AgileRF™ Synthesizer Обзор HTML
    My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQs/RAQs HTML
    Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQs/RAQs HTML
    I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQs/RAQs HTML
    I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQs/RAQs HTML
    Are any of your DDS products space qualified? FAQs/RAQs HTML
    Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQs/RAQs HTML
    If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQs/RAQs HTML
    If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQs/RAQs HTML
    What type of signal source is recommended? FAQs/RAQs HTML
    Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQs/RAQs HTML
    Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQs/RAQs HTML
    I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQs/RAQs HTML
    Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQs/RAQs HTML
    What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQs/RAQs HTML
    Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQs/RAQs HTML
    How can I synchronize multiple DDS parts? FAQs/RAQs HTML
    Can I gate the REF CLK on and off? FAQs/RAQs HTML
    What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQs/RAQs HTML
    What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQs/RAQs HTML
    What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQs/RAQs HTML
    What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQs/RAQs HTML
    Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQs/RAQs HTML
    What logic families can interface with our parts? FAQs/RAQs HTML
    What is the maximum speed I can write to the part? FAQs/RAQs HTML
    I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQs/RAQs HTML
    What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQs/RAQs HTML
    What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQs/RAQs HTML
    I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQs/RAQs HTML
    Do you recommend a linear or switching power supply? FAQs/RAQs HTML
    Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQs/RAQs HTML
    Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQs/RAQs HTML
    What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQs/RAQs HTML
    I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQs/RAQs HTML
    What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQs/RAQs HTML
    How do I use a DDS for a clock driver? FAQs/RAQs HTML
    How do I perform amplitude modulation on the output? FAQs/RAQs HTML
    How can I control the envelope of the output? FAQs/RAQs HTML
    How do I change the phase of my output signal? FAQs/RAQs HTML
    Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQs/RAQs HTML
    What type of frequency sweeping is available? FAQs/RAQs HTML
    What type of automatic frequency sweeping modes does each of your DDS parts support? FAQs/RAQs HTML
    Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQs/RAQs HTML
    Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQs/RAQs HTML
    Do you have a DDS overview? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimDDS™
    The purpose of this tool is to assist a user in selecting and evaluating Analog Devices, Direct Digital Synthesis (DDS) IC's. It allows a user to select a device, enter the desired operating conditions and evaluate it's general performance.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD9956 IBIS Models Модели IBIS HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD9956 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD9956/PCB Статус: Obsolete Evaluation Board $ 0,00 Нет - Контакты
    AD9956-VCO/PCBZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 400,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть