Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9912:  Синтезатор прямого цифрового синтеза с быстродействием 1 GSPS и 14-разрядным ЦАП

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9912 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с интегрированным 14-разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). AD9912 имеет разрядность слова настройки частоты (FTW, frequency tuning word) 48 бит, что позволяет синтезировать частоты с шагом не более 4 мкГц. Точность абсолютного значения частоты может поддерживаться за счет регулировки системного тактового сигнала ЦАП.

AD9912 также имеет интегрированную схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) системного тактового сигнала, которая позволяет работать с частотой системного тактового сигнала на входе устройства от 25 МГц.

AD9912 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Быстрый синтез частоты гетеродина
  • Формирование тактового сигнала с малым дрожанием фазы и точной настройкой
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Базовые станции и контроллеры беспроводных систем
  • Защищенная связь
  • Системы с быстрой скачкообразной перестройкой частоты

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS (частота выходного сигнала до 400 МГц)
  • Интегрированный 14-разрядный ЦАП с быстродействием 1 GSPS
  • 48-разрядное слово настройки частоты, разрешение по частоте 4 мкГц
  • Дифференциальный компаратор HSTL
  • Универсальный вход системного тактового сигнала с возможностью работы от кварцевого резонатора или внешнего опорного тактового сигнала
  • Интегрированный малошумящий умножитель частоты REFCLK на основе ФАПЧ
  • 2 канала SpurKiller
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD9912

Получите поддержку по данному продукту в
Direct Digital Synthesis Support Community на форуме EngineerZone.

ez zone

Узнайте о нашем новом методе уменьшения побочных спектральных составляющих из презентации Spur Reduction Overview (ppt, 689,664 bytes)

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9912: 1 GSPS Direct Digital Synthesizer with 14-Bit DAC Data Sheet (Rev F, 06/2010) (pdf, 926 kB) Технические описания PDF
AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) Статьи по применению PDF
AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) Статьи по применению PDF
AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) Статьи по применению PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-847: Measuring a Grounded Impedance Profile Using the AD5933  (pdf, 294 kB) Статьи по применению PDF
AN-843: Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933 (Rev. A, 6/07)  (pdf, 284 kB) Статьи по применению PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) Статьи по применению PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) Статьи по применению PDF
AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
Статьи по применению PDF
AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) Статьи по применению PDF
AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) Статьи по применению PDF
AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
Статьи по применению PDF
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) Статьи по применению PDF
AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) Статьи по применению PDF
AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) Статьи по применению PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
Статьи по применению PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
Статьи по применению PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
Статьи по применению PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) Статьи по применению PDF
CN-0109: Low Jitter Sampling Clock Generator for High Performance ADCs Using the AD9958/AD9858 500 MSPS/1GSPS DDS and AD9515 Clock Distribution IC  (pdf, 114 kB) Circuit Note PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
Руководства по проектированию PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
Технические статьи HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
Технические статьи HTML
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006)
Технические статьи HTML
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
Технические статьи HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
Технические статьи PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) Технические статьи PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) Технические статьи PDF
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
Технические статьи HTML
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
Технические статьи HTML
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
Технические статьи HTML
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
Технические статьи HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
Технические статьи HTML
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
Технические статьи HTML
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
Технические статьи HTML
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
Технические статьи HTML
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
Технические статьи HTML
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
Технические статьи HTML
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
Технические статьи HTML
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
Технические статьи HTML
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
Технические статьи PDF
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
Технические статьи HTML
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
Технические статьи HTM
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
(Wireless Systems Design, September 2002)
Технические статьи HTML
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005)
Технические статьи HTML
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc.
Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
(EDN, 5/13/2004)
Технические статьи HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
Обзоры продукции HTML
Direct Digital Synthesizer with Spur-Reduction Channels Offers Improved Dynamic Range
(eeProductCenter, 6/4/2007)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQs/RAQs HTML
Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQs/RAQs HTML
I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQs/RAQs HTML
I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQs/RAQs HTML
Are any of your DDS products space qualified? FAQs/RAQs HTML
Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQs/RAQs HTML
If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQs/RAQs HTML
If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQs/RAQs HTML
What type of signal source is recommended? FAQs/RAQs HTML
Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQs/RAQs HTML
Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQs/RAQs HTML
I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQs/RAQs HTML
Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQs/RAQs HTML
What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQs/RAQs HTML
Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQs/RAQs HTML
How can I synchronize multiple DDS parts? FAQs/RAQs HTML
Can I gate the REF CLK on and off? FAQs/RAQs HTML
What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQs/RAQs HTML
What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQs/RAQs HTML
What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQs/RAQs HTML
What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQs/RAQs HTML
Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQs/RAQs HTML
What logic families can interface with our parts? FAQs/RAQs HTML
What is the maximum speed I can write to the part? FAQs/RAQs HTML
I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQs/RAQs HTML
What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQs/RAQs HTML
What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQs/RAQs HTML
I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQs/RAQs HTML
Do you recommend a linear or switching power supply? FAQs/RAQs HTML
Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQs/RAQs HTML
Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQs/RAQs HTML
What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQs/RAQs HTML
I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQs/RAQs HTML
What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQs/RAQs HTML
How do I use a DDS for a clock driver? FAQs/RAQs HTML
How do I perform amplitude modulation on the output? FAQs/RAQs HTML
How can I control the envelope of the output? FAQs/RAQs HTML
How do I change the phase of my output signal? FAQs/RAQs HTML
Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQs/RAQs HTML
What type of frequency sweeping is available? FAQs/RAQs HTML
What type of automatic frequency sweeping modes does each of your DDS parts support? FAQs/RAQs HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQs/RAQs HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQs/RAQs HTML
Do you have a DDS overview? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9912 IBIS Models Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9912 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9912/PCBZ Статус: Obsolete Evaluation Board $ 0,00 Да - Контакты
AD9912A/PCBZ Статус: Контакты Evaluation Board $ 500,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть