| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADL5505: 450 MHz to 6000 MHzTruPwr Detector (Rev A, 01/2011) (pdf, 1464 kB) | Технические описания | |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.