Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADUC7039:  Integrated, Precision Battery Sensor for Automotive

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADuC7039 is a complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications. This device integrates all of the required features to precisely and intelligently monitor, process, and diagnose 12 V battery parameters including battery current, voltage, and temperature over a wide range of operating conditions.


Applications       
  • Battery sensing/management for automotive systems

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High precision ADC
  • Dual channel, simultaneous sampling, 16-bit Σ-Δ ADCs
  • Programmable ADC throughput from 10 Hz to 1 kHz
  • On-chip 5 ppm/ºC voltage reference
  • Current channel
    Fully differential, buffered input
    Programmable gain
    ADC input range: −200 mV to +300 mV
    Digital comparator with current accumulator feature
  • Voltage channel
    Buffered, on-chip attenuator for 12 V battery input
  • Temperature channel
    External and on-chip temperature sensor options
  • Microcontroller
    ARM7TDMI-S core, 16-/32-bit RISC architecture 20.48 MHz PLL On-chip precision oscillator
  • JTAG port supports code download and debug
  • Memory
    64 kB Flash/EE memory options, 4-kB SRAM
    10,000-cycle Flash/EE endurance, 20-year Flash/EE retention
    In-circuit download via JTAG and LIN
  • On-chip peripherals
    LIN 2.1-compatible slave
    SPI
    GPIO port
    1 × general-purpose timer
    Wake-up and watchdog timers
    On-chip power-on-reset
  • See data sheet for additional features

Functional Block Diagram for ADuC7039

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADuC7039: Integrated, Precision Battery Sensor for Automotive Systems Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 1237 kB) Технические описания PDF
AN-1138: LINB DLL Programmer´s Guide  (pdf, 153 kB) Статьи по применению PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
Migrating from ADuC7033 to ADuC7039  (pdf, 126 kB) Техническая документация PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter.
Источники энергии и преобразование HTML
Development Tools Микросхемы, конфигурируемые программно HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADUC7039 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADuC7039 QuickStart Plus Development System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADUC7039QSPZ Статус: Prodn ADuC7039 Quickstart Plus development system $ 159,00 Да -
USB-I2C/LIN-CONV-Z Статус: Prodn I2C/LIN Serial download interposer board $ 91,08 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть