Добавить в Мастер Структурных Схем

OP297:  Low Bias Current Precision (Dual) Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The OP297 is the first dual op amp to pack precision performance into the space-saving, industry standard 8-pin SO package. Its combination of precision with low power and extremely low input bias current makes the dual OP297 useful in a wide variety of applications.

Precision performance of the OP297 includes very low offset, under 50µV, and low drift, below 0.6µV/°C. Open-loop gain exceeds 2000V/mV insuring high linearity in every application. Errors due to common-mode signals are eliminated by the OP297's common-mode rejection of over 120 dB. The OP297's power supply rejection of over 120dB minimizes offset voltage changes experienced in battery powered systems. Supply current of the OP297 is under 625µA per amplifier and it can operate with supply voltages as low a ±2V.

The OP297 utilizes a super-beta input stage with bias current cancellation to maintain picoamp bias currents at all temperatures. This is in contrast to FET input op amps whose bias currents start in the picoamp range of 25°C, but double for every 10°C rise in temperature, to reach the nanoamp range above 85°C. Input bias current of the OP297 is under 100pA at 25°C and is under 450pA over the military temperature range.

Combining precision, low power and low bias current, the OP297 is ideal for a number of applications including instrumentation amplifiers, log amplifiers, phot-diode preamplifiers and long-term integrators. For a single device, see the OP97; for a quad, see the OP497.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 50 µV Max
  • Low Offset Voltage Drift: 0.6 µV/°C Max
  • Very Low Bias Current: 100 pA Max
  • Very High Open-Loop Gain: 2000 V/mV Min
  • Low Supply Current (Per Amplifier):
    625 µA Max
  • Operates From ±2 V to ±20 V Supplies
  • High Common-Mode Rejection:
    120 dB Min
  • Pin Compatible to LT1013, AD706,
    AD708, OP221, LM158, and
    MC1458/ 1558 with Improved
    Performance

Pin Configuration Diagram for OP297

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP297: Dual Low Bias Current Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2008) (pdf, 317 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP297 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
OP297EZ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 8 Ind Tube, 48 $ 9,60 $ 9,12 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297FPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,81 $ 3,64 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297FS Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,18 $ 3,98 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297FS-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,98 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297FSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,69 $ 3,50 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297FSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,50 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297FSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,50 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297GPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,85 $ 2,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297GS Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,20 $ 2,96 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297GS-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,96 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297GS-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 2,96 N  Используемые материалы PCN Купить
OP297GSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,82 $ 2,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297GSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP297GSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 2,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.