Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8624:  Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8624 is a quad, precision rail-to-rail output operational amplifier with a low supply current of only 350 μA maximum over temperature and supply voltages. It offers low offset, drift, and voltage noise combined with very low input bias currents over the full operating temperature range. With typical offset voltage of only 10 μV, offset drift of 0.5 μV/°C, and noise of only 0.2 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz), they are perfectly suited for applications where large error sources cannot be tolerated. Many systems can take advantage of the low noise, dc precision, and rail-to-rail output swing provided by the AD8622/AD8624 to maximize the signal-to-noise ratio and dynamic range for low power operation. The AD8622/ AD8624 are specified for the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The AD8622 is available in lead-free 8-lead SOIC and MSOP packages, while the AD8624 is available in lead-free 14-lead TSSOP and 16-lead LFCSP packages.

Applications
  • Portable precision instrumentation
  • Laser diode control loops
  • Strain gage amplifiers
  • Medical instrumentation
  • Thermocouple amplifiers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low offset voltage: 125 μV max
  • Supply current: 215 μA/amp typ
  • Input bias current: 200 pA max
  • Low input offset voltage drift: 1.2 μV/°C max
  • Low voltage noise: 11 nV/√Hz
  • Operating temperature:
    −40°C to +125°C
  • Rail-to-rail output swing
  • Unity gain stable
  • ±2.5 V to ±18 V operation

Pin Diagram for AD8624

Подобная продукция

  • ADA4077-2 a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
  • ADA4096-2 or ADA4096-4 a dual and quad with lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amps.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 597 kB) Технические описания PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8624 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8624 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть