Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP777:  Precision Single Rail-to-Rail Output Single Supply Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The OP777, OP727 and OP747 are precision single, dual and quad rail-to-rail output single supply amplifiers featuring micropower operation and rail to rail output ranges. These amplifiers provide improved performance over the industry standard OP07 with ±15V supplies and offer the further advantages of true single supply operation down to +3.0V and smaller package options than any other high voltage precision bipolar amplifier. Outputs are stable with capacitive loads of over 1000pF. Supply current is less than 300....A per amplifier at 5V. 500 series resistors protect the inputs, allowing input signal levels several volts above the positive supply without phase reversal.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 100 µV Max
  • Low Input Bias Current: 10 nA Max
  • Single-Supply Operation: 3.0 V to 30 V
  • Dual-Supply Operation: ±1.5 V to ±15 V
  • Low Supply Current: 300 µA/Amp Max
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal

Pin Configuration Diagram for OP777

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OP777 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP777 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть