Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4092-4 quad is a micropower, single-supply, 1.2 MHz bandwidth amplifier featuring rail-to-rail inputs and outputs. It is guaranteed to operate from a +3.0 V to +30 V single supply as well as from ±1.5 V to ±15 V dual supplies.

The ADA4092-4 features a unique input stage that allows the input voltage to exceed either supply safely without any phase reversal or latch-up; this is called overvoltage protection (OVP).

Applications for these amplifiers include portable telecom-munications equipment, power supply control and protection, and interface for transducers with wide output ranges. Sensors requiring a rail-to-rail input amplifier include Hall effect, piezo-electric, and resistive transducers.

The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers, for example, to build multistage filters in single-supply systems and to maintain high signal-to-noise ratios (SNR).

The ADA4092-4 is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The ADA4092-4 is part of the growing selection of 36 V, low power op amps from Analog Devices, Inc. (See Table 1 in data sheet).

The ADA4092-4 is available in the 14–lead TSSOP surface-mount package.

Applications

  • Industrial process control
  • Battery-powered instrumentation
  • Power supply control and protection
  • Telecommunications
  • Remote sensors
  • Low voltage strain gage amplifiers
  • DAC output amplifiers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation: 3.0 V to 30 V
  • Wide input voltage range
  • Rail-to-rail output swing
  • Low supply current: 200 μA/amplifier
  • Wide bandwidth: 1.4 MHz
  • High phase margin: 69°
  • Slew rate: 0.4 V/μs
  • Low offset voltage: 1.50 mV maximum
  • No phase reversal
  • Overvoltage protection (OVP)
    25 V above/below supply rails at ±5 V
    12 V above/below supply rails at ±15 V

Pin Configuration for ADA4092-4

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4092-4: Micropower RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 198 kB) Технические описания PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) Технические статьи PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) Технические статьи PDF
I'm trying to save cost and printed-circuit board space. Can I use an amplifier's internal ESD diodes as clamping diodes? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4092 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4092-4 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть