Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8544:  CMOS RRIO Quad General-Purpose Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8541/AD8542/AD8544 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output single-supply amplifiers featuring very low supply current and 1 MHz bandwidth. All are guaranteed to operate from a 2.7 V single supply as well as a 5 V supply. These parts provide 1 MHz bandwidth at a low current consumption of 45 μA per amplifier.

Very low input bias currents enable the AD8541/AD8542/AD8544 to be used for integrators, photodiode amplifiers, piezoelectric sensors, and other applications with high source impedance. The supply current is only 45 μA per amplifier, ideal for battery operation.

Rail-to-rail inputs and outputs are useful to designers buffering ASICs in single-supply systems. The AD8541/AD8542/AD8544 are optimized to maintain high gains at lower supply voltages, making them useful for active filters and gain stages.

The AD8541/AD8542/AD8544 are specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The AD8541 is available in 8-lead SOIC, 5-lead SC70, and 5-lead SOT-23 packages. The AD8542 is available in 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 8-lead TSSOP surface-mount packages. The AD8544 is available in 14-lead narrow SOIC and 14-lead TSSOP surface-mount packages. All MSOP, SC70, and SOT versions are available in tape and reel only.

Applications
  • ASIC input or output amplifiers
  • Sensor interfaces
  • Piezoelectric transducer amplifiers
  • Medical instrumentations
  • Mobile communications
  • Audio outputs
  • Portable systems

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • No phase reversal
  • Low input currents: 4 pA
  • Unity gain stable
  • Rail-to-rail input and output
  • Qualified for automotive applications.

Pin Configuration Diagram for AD8544

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8541/AD8542/AD8544: General Purpose CMOS Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2011) (pdf, 436 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8544 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8544ARUZ Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 0,60 $ 0,54 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8544ARUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 - $ 0,54 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8544ARZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 0,60 $ 0,54 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8544ARZ-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 - $ 0,54 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8544ARZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 - $ 0,54 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8544WARZ-R7 Статус: Prodn SOIC 150 MIL 14 Auto Reel, 1000 - $ 0,72 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8544WARZ-RL Статус: Завершение продаж SOIC 150 MIL 14 Auto Reel, 2500 - $ 0,72 Y  Используемые материалы PDN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.