Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8506:  Двухканальный ОУ с Rail-to-Rail входом/выходом, нулевыми искажениями при переключениях и максимальным потребляемым током 20 мкА

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8505/AD8506/AD8508 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный микропотребляющие операционные усилители (ОУ), которые поддерживают rail-to-rail диапазоны входных/выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) при работе от однополярного напряжения питания в диапазоне от 1.8 В до 5 В или биполярного напряжения питания в диапазоне от ±0.9 В до ±2.5 В. Благодаря новым схемотехническим решениям эти усилители обладают нулевыми искажениями при переключениях во входном каскаде (превосходными значениями коэффициентов ослабления синфазного сигнала и пульсаций питания) и низким током смещения, потребляя, при этом, ток менее 20 мкА на канал. Усилители этого семейства имеют наименьший уровень шума среди компонентов с сопоставимой потребляемой мощностью.

Эта комбинация характеристик делает усилители AD8505/AD8506/AD8508 идеальным выбором для систем с питанием от батарей, так как они позволяют минимизировать погрешности, вызываемые отклонениями напряжения питания в течение срока службы батарей, и поддерживать высокий для ОУ с Rail-to-Rail входом коэффициент ослабления синфазного сигнала. Усилители AD8505/AD8506/AD8508 представляют интерес для таких областей применения, как удаленные датчики с питанием от батарей, портативные измерительные приборы, бытовая электроника, детекторы опасных ситуаций (например, задымления, возгорания или утечки газа), а также контроль состояния пациентов.

AD8505/AD8506/AD8508 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Одноканальный усилитель AD8505 выпускается в крохотном 5-выводном корпусе SOT-23. Двухканальный усилитель AD8506 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и корпусе WLCSP с 8 шариковыми контактами. Четырехканальный усилитель AD8508 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и корпусе WLCSP с 14 шариковыми контактами. AD8505/AD8506/AD8508 являются представителями растущего семейства ОУ компании Analog Devices с нулевыми искажениями при переключениях, работающих от однополярного напряжения питания в диапазоне от 1.8 в до 5 В или биполярного напряжения питания в диапазоне от ±0.9 В до ±2.5 В, которое также включает в себя ОУ ADA4505-1/ ADA4505-2/ADA4505-4.

Области применения

  • Датчики давления и позиционирования
  • Сигнализации
  • Био-сенсоры
  • ИК термометры
  • Приборы с батарейным питанием
  • Детекторы опасностей
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • PSRR: минимум 100 дБ
    • CMRR: 105 дБ (тип.)
    • Очень малый ток питания: не более 20 μA на усилитель
    • Однополярное питание в диапазоне от 1.8 В до 5.5 В или ±0.9 V to ±2.5 V dual supply
    • Rail-to-rail по входу и выходу
    • Малый шум: 45 нВ/√Гц на частоте 1 кГц
    • Напряжение смещения не более 2.5 мВ
    • Крайне малый ток смещения: 1 пA (тип.)

    Конфигурация выводов AD8506

    Подобная продукция

    • ADA4500-2: offering lower offset, drift, and voltage noise, higher speed, output drive, and CMRR in a zero-crossover precision Op Amp.
    • ADA4505-1, ADA4505-2, ADA4505-4: available in single, dual and quad channel counts, at 50 kHz and 10 µA supply current with rail-to-rail linearity of a zero-crossover Op Amp.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8505/AD8506/AD8508: 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev E, 05/2010) (pdf, 634 kB) Технические описания PDF
    Low Power Amplifiers Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8506 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.