Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8651:  50 MHz, Precision, Low Distortion, Low Noise CMOS Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8651 and AD8652 are high precision low noise low distortion rail-to-rail CMOS operational amplifiers running at single supply voltage from 2.7V to 5.5V.

The single and dual amplifiers are both offered in the 8-Lead SOIC package and the single is also offered in the 8- Lead MSOP package.

The AD8651/2 features high speed, high bandwidth, low noise and high precision. They are rail-to-rail output amplifiers with a gain bandwidth of 50 MHz and typical voltage offset of 150uV from a 5V supply. It also features low noise of 5nV per square root Hertz.

The AD8651/2 can be used in communication areas, such as cell phone transmission power control, fiber optics networking, wireless networking and video line drivers.

The AD8651/2 are specified over the extended industrial (-40°C to +125C°) temperature range.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single Supply Operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Space-Saving MSOP Packaging
  • Bandwidth: 50 MHz @ 5 V
  • Offset Voltage: 100uV typ
  • 41 V/us Slew Rate
  • Rail-to-Rail Input and Output Swing
  • Input Bias Current: 1 pA
  • Supply Current: 8 mA/op amp

Pin Configuration Diagram for AD8651

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8651/AD8652: 50 MHz, Precision, Low Distortion, Low Noise CMOS Amplifier Data Sheet  (Rev C, 08/2006) (pdf, 987 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
Printed Circuit Board Design (PCB) Issues  (pdf) Руководства по проектированию PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8651 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8651 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть