Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP3629:  High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver, inverting A/B input pins

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADP3629/ADP3630/ADP3631 are dual, high current, high speed drivers, capable of driving two independent N-channel power MOSFETs. The ADP3629/ADP3630/ADP3631 use the industry-standard footprint but add high speed switching per-formance and improved system reliability.

The ADP3629/ADP3630/ADP3631 have an internal temperature sensor and provide two levels of overtemperature protection: an overtemperature warning and an overtemperature shutdown at extreme junction temperatures.

The SD function, generated from a precise internal comparator, provides fast system enable or shutdown. This feature allows redundant overvoltage protection, complementing the protec-tion inside the main controller device, or provides safe system shutdown in the event of an overtemperature warning.

The wide input voltage range allows the driver to be compatible with both analog and digital PWM controllers.

Digital power controllers are supplied from a low voltage supply, and the driver is supplied from a higher voltage supply. The ADP3629/ADP3630/ADP3631 add UVLO and hysteresis func-tions, allowing safe startup and shutdown of the higher voltage supply when used with low voltage digital controllers.

APPLICATIONS
  • AC-to-DC switch mode power supplies
  • DC-to-DC power supplies
  • Synchronous rectification
  • Motor drives
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Industry-standard-compatible pinout
    • High current drive capability
    • Precise threshold shutdown comparator
    • UVLO with hysteresis
    • Overtemperature warning signal
    • Overtemperature shutdown
    • 3.3 V-compatible inputs
    • Rise time and fall time:
      10 ns typical at 2.2 nF load
    • Fast propagation delay
    • See Data Sheet for additional features

    Functional Block Diagram for ADP3629

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADP3629_3630_3631: High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver (Rev 0, 11/2009) (pdf, 361 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADP3629 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть