| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP1047/ADP1048: Digital Power Factor Correction Controller with Accurate AC Power Metering Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB) | Технические описания | |
| ADP1047: Digital Power Factor Correction Controller With Accurate AC Power Metering Preliminary Data Sheet (Rev PrA, 02/2011) (pdf, 178 kB) | Технические описания | |
| AN-1145: Расширенные возможности измерения мощности в ADP1047/ADP1048 (pdf, 212 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1145: ADP1047/ADP1048 Advanced Power Metering (pdf, 212 kB) | Статьи по применению | |
|
ADP1047 Training Video
This video showcases a power factor correction platform that utilizes the ADP1047. |
Videos | HTML |
ADP1047-8 Documentation
|
Руководства по отладочным наборам | HTML |
|
ADP1047 300 Watt Evaluation Kit
(pdf, 2340 kB)
This evaluation board features the ADP1047 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1047 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1047 internal registers. |
Руководства пользователей | |
|
ADP1047 300 Watt Evaluation Kit
(pdf, 2340 kB)
This evaluation board features the ADP1047 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1047 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1047 internal registers. |
Power Reference Designs | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADP1047-8 Software
This software is used to program the ADP1047-8. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
|
Evaluation Software | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.