Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD22151G is a linear magnetic field transducer. The sensor output is a voltage proportional to a magnetic field applied perpendicularly to the package top surface.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Adjustable Offset to Unipolar or Bipolar Operation
  • Low Offset Drift over Temperature Range
  • Gain Adjustable over Wide Range
  • Low Gain Drift over Temperature Range
  • Adjustable First Order Temperature
    Compensation
  • Ratiometric to Vcc

Functional Block Diagram for AD22151G

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD22151G: Linear Output Magnetic Field Sensor Data Sheet (Rev A, 02/2003) (pdf, 264 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD22151G Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть