Analog Devices has a selection of MEMS microphones with different interfaces, performance levels, and package sizes.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)
(zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays. |
Design Tool | ZIP |
|
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)
(zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays. |
Design Tool | ZIP |
|
ADMP441 IBIS model
(ibs)
IBIS model for ADMP441 simulation |
Модели IBIS | IBS |
| ADMP441 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | Device Drivers | HTML |
| BeMicro FPGA Project for ADMP441 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| ADMP441 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended DSPs for the ADMP441
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.