Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXRS622:  Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания, диапазон ±250°/c

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXRS622 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием технологии поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило интегрировать полнофункциональный, недорогой датчик угловой скорости со всеми необходимыми электронными схемами на одном кристалле. При производстве данного компонента применяется тот же технологический процесс серийного изготовления ИМС BiMOS, который используется при производстве высоконадежных акселерометров для автомобильных подушек безопасности.

ADXRS622 представляет собой гироскоп для автомобильной отрасли, который обладает стопроцентной функциональной совместимостью, совместимостью по выводам, идентичным корпусом и идентичными температурными показателями с гироскопом ADXRS652, предназначенным для промышленных применений. Гироскопы для автомобильной промышленности подвергаются более тщательному тестированию минимальных и максимальных значений характеристик.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Ширина полосы задается внешним конденсатором. Для нормальной работы микросхемы также требуется подключение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS622 выпускается в корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Области применения

  • Обнаружение переворачивания транспортного средства
  • Инерциальные измерительные модули
  • Стабилизация платформ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Работа при температуре 105°C
  • Самотестирование под управлением цифровой команды
  • Миниатюрный и очень легкий : <0.15 см3, <0.5 грамм
  • Выход датчика температуры
  • Соответствует требованиям RoHS
  • Соответствует требованиям автомобильной промышленности

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADXRS622: ±250°/sec Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 659 kB) Технические описания PDF
AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) Статьи по применению PDF
AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs  (pdf, 43 kB) Статьи по применению PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
UG-150: Evaluation Board User Guide for ADXRS622  (pdf, 76 kB)
Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro
Руководства пользователей PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
Технические статьи HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADXRS622 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADXRS622 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXRS622Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 50,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть