| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer Data Sheet (Rev B, 01/2010) (pdf, 137 kB) | Технические описания | |
| AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing (pdf, 168 kB) | Статьи по применению | |
| AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros (pdf, 135 kB) | Статьи по применению | |
|
Precision Tilt/Fall Detector Consumes Less Than 1.5 mW
When you need to detect angular position related to Earth’s gravity, you can use an Analog Devices three-axis MEMS (microelectromechanical-system) accelerometer. (EDN, 12/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
|
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time. (ECN, December 9, 2009) |
Технические статьи | HTML |
|
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Accelerometer Specifications - Quick Definitions | Техническая документация | HTML |
| Basic MEMS Terminology (pdf, 40 kB) | Обзор | |
| What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where would you use an accelerometer? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where would you use a gyroscope? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are the major error sources for inertial sensors? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is the limit of resolution of an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| I need finer resolution. What do I do? | FAQs/RAQs | HTML |
| MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.