Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16400:  Прецизионный трехосевой гироскоп, магнетометр, акселерометр

Информация о продукте

Компоненты ADIS16400/ADIS16405 iSensor® - это полнофункциональные инерциальные измерительные подсистемы, включающие в себя трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр и трехосевой магнетометр. ADIS16400/ ADIS16405 основаны на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждый датчик обладает индивидуальной динамической компенсацией формул коррекции, которая обеспечивает высокую точность измерений в диапазоне температур от −40°C до +85°C. Магнетометры также имеют функцию автоматической самокоррекции, которая обеспечивает малую погрешность смещения в рабочем диапазоне температур.

ADIS16400/ADIS16405 представляют собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Благодаря совместимости по выводам и идентичному корпусу при использовании ADIS16400/ADIS16405 для модернизации проектов, построенных на базе компонентов семейств ADIS1635x и ADIS1636x, достаточно внесения изменений в программное обеспечение, учитывающих наличие дополнительных датчиков и различия в содержимом регистров.

Эти компоненты выпускаются в виде компактных модулей с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±18 g
  • Трехосевой цифровой магнетометр, диапазон измерений ±2.5 гаусса
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 220 мс
    Время восстановления из режима сна: 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    Температура проведения калибровки ADIS16400: +25°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Функции программного управления: см. техническое описание
  • Работа от одного напряжения питания: 4.75 В - 5.25 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Функциональная блок-схема ADIS16400

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16400
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16400.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400/ADIS16405: Triaxial Inertial Sensor with Magnetometer Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 527 kB) Технические описания PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16400 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16400/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16400/PCBZ Статус: Завершение продаж Evaluation Board $ 590,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть