Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16228:  Цифровой трехосевой датчик вибраций с анализом БПФ и внутренней памятью

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16228 iSensor® - это полнофункциональная подсистема измерения вибраций на основе комбинации трехосевого акселерометра и продвинутых средств обработки сигнала во временной и частотной областях. Функции обработки сигнала во временной области включают в себя программируемый децимирующий фильтр и возможность выбора пользователем оконной функции. Функции обработки сигнала в частотной области включают в себя алгоритм вещественного БПФ на 512 точек, выполняемый по каждой оси измерения, и усреднение результатов БПФ, которое позволяет уменьшить изменения шумового порога и повысить разрешение. Подсистема памяти, рассчитанная на хранение 14 выборок БПФ, дает пользователю возможность отслеживать изменения сигнала в частотной области во времени, а также производить сбор и анализ БПФ с несколькими различными настройками децимирующего фильтра.

Благодаря частоте дискретизации 20.48 kSPS и равномерной частотной характеристике в полосе 5 кГц компонент хорошо подходит для различных задач диагностики механизмов. Алюминиевый сердечник обеспечивает превосходную механическую связь с датчиками ускорения, выполненными по технологии МЭМС. Выборка данных и работа системы обработки сигнала во всех режимах управляются внутренним тактовым сигналом, что избавляет от необходимости во внешнем источнике синхронизации. Сбор данных может осуществляться в трех режимах, удовлетворяющих потребностям самых разнообразных приложений. Кроме того, компонент поддерживает работу в режиме реального времени, обеспечивающем непосредственный доступ к потоку оцифрованных данных по одной из осей. Порт SPI и буфер данных упрощают доступ к результатам измерений. ADIS16228 также выдает показания цифрового датчика температуры и измерения напряжения питания.

ADIS16228 выпускается в виде модуля, имеющего габариты 15 мм × 24 мм × 15 мм, с фланцами, отверстиями под крепежные винты M2 и универсальным соединителем, который упрощает установку и подключение компонента. ADIS16228 совместим по габаритам и выводам с ADIS16210. Он работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой датчик вибраций с обработкой в частотной области
  • Равномерная частотная характеристика в диапазоне до 5 кГц
  • Цифровой акселерометр, диапазон измерений ±18 g
    Цифровая регулировка диапазона:
    от 0 g до 1 g/5 g/10 g/20 g
  • Потоковый режим реального времени: 20.48 kSPS, по одной оси
  • Режим захвата данных: 20.48 kSPS, по трем осям
    Режим внешнего запуска: управление от SPI, таймера, внешнего сигнала
    Программируемый децимирующий фильтр, 11 настроек коэффициента децимации
  • Возможность записи нескольких выборок при заданных настройках фильтра
    Режим ручного захвата для сбора данных во временной области
  • Вещественный алгоритм БПФ, 512 точек, по всем трем осям (x, y, z)
    3 варианта окна: прямоугольное, окно Хэннинга, окно с плоской вершиной
    Программируемое усреднение БПФ: до 255 усреднений
  • Память: 14 выборок БПФ по всем трем осям (x, y, z)

Функциональная блок-схема ADIS16228

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16228: Digital Triaxial Vibration Sensor with FFT Analysis and Storage Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 796 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16228 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADIS16228/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16228/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 325,00 E -
ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть