Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16220:  Программируемый цифровой датчик вибраций

Информация о продукте

ADIS16220 iSensor® - это цифровой датчик вибраций, который совмещает в себе измерительные элементы, выполненные по передовой технологии iMEMS®, схемы обработки сигнала и сбора данных, а также удобный последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI). Порт SPI и буфер данных обеспечивают удобный доступ к точным показаниям широкополосного датчика. Благодаря резонансной частоте датчика 22 кГц и частоте дискретизации 100.2 kSPS компонент подходит для большинства задач диагностики механизмов. Усредняющий/децимирующий фильтр может быть использован для оптимизации показателей в задачах, где достаточно меньшей рабочей полосы.

Система оцифровки данных работает от внутреннего тактового сигнала и заполняет буферную память, доступную пользователю. Сбор данных может осуществляться в трех режимах с различными вариантами запуска. В режиме автоматического сбора данных выполняется периодическое пробуждение системы с программируемым интервалом времени и сбор данных. В ручном режиме процесс сбора данных инициируется пользователем, что позволяет оптимизировать энергопотребление и частоту чтения. В режиме событийного управления сбором данных производится непрерывное заполнение буфера данными и проверка выполнения предварительного запрограммированного условия запуска. При положительно результате проверки система выполняет сбор данных, предшествующих и сопровождающих запрограммированное событие, и выдает индикатор тревоги, используемый в качестве прерывания.

ADIS16220 также выдает показания цифрового датчика температуры, измерения напряжения питания и значения пикового уровня выходного сигнала.

ADIS16220 выпускается в корпусе LGA, который имеет габариты 9.2 мм × 9.2 мм × 3.9 мм, удовлетворяет требованиям стандарта JEDEC J-STD-020 к бессвинцовой пайке методом оплавления припоя и работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Анализ вибраций
  • Обнаружение и регистрация ударов
  • Контроль соблюдения рабочих условий
  • Диагностика механизмов
  • Измерительные и диагностические системы
  • Системы безопасного отключения
  • Обнаружение несанкционированного доступа, охранные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Цифровая система измерения ускорения/вибраций, диапазон измерений ±70 g
  • Резонансная частота датчика 22 кГц
  • Частота дискретизации 100.2 kSPS
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Программируемая функция сбора данных – Подробности см. в техническом описании.
  • Цифровой датчик температуры
  • Цифровое управление частотой дискретизации
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16220

Of Note ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16220
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16220.

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16220 IIO Programmable Digital Vibration Sensor Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16220/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16220/PCBZ Статус: Завершение продаж Evaluation Board $ 99,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть