Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16488:  Низкопрофильный инерциальный датчик с низким шумом и десятью степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Инерциальный измерительный модуль МЭМС ADIS16488 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр, трехосевой магнетометр и датчик давления. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16488, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, обеспечивающие высокую точность измерений.

ADIS16488 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс сбора данных и конфигурирования.

ADIS16488 обладает такими же габаритами посадочного места и конфигурацией соединительного интерфейса, как и ADIS16375, что значительно облегчает процесс модернизации существующих систем. Компонент выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 47 мм × 44 мм × 14 мм и стандартным соединительным интерфейсом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Контроль за перемещениями персонала
  • Измерительная техника
  • Робототехника
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    • - Максимальный динамический диапазон ±450°/с
      - Погрешность ортогональности осей <0.05°
      - Стабильность смещения в установившихся рабочих условиях ~6°/час
      - Случайный уход по углу 0.3°/√час
      - Нелинейность 0.01%
    • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений: ±18 g
    • Измерение изменений угла поворота и изменений скорости по трем осям
    • Трехосевой цифровой магнетометр, диапазон измерений: ±2.5 гаусса
    • Цифровой датчик давления, диапазон измерений: 300 - 1100 мбар
    • Быстрый запуск ~500 мс
    • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
      - Температурный диапазон калибровки:
      от −40°C до +70°C
    • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема ADIS16488

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIS16480 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    3-D Design Model

    Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADIS16488 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-ADIS Evaluation System
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть