Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16400:  Прецизионный трехосевой гироскоп, магнетометр, акселерометр

Информация о продукте

Компоненты ADIS16400/ADIS16405 iSensor® - это полнофункциональные инерциальные измерительные подсистемы, включающие в себя трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр и трехосевой магнетометр. ADIS16400/ ADIS16405 основаны на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждый датчик обладает индивидуальной динамической компенсацией формул коррекции, которая обеспечивает высокую точность измерений в диапазоне температур от −40°C до +85°C. Магнетометры также имеют функцию автоматической самокоррекции, которая обеспечивает малую погрешность смещения в рабочем диапазоне температур.

ADIS16400/ADIS16405 представляют собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Благодаря совместимости по выводам и идентичному корпусу при использовании ADIS16400/ADIS16405 для модернизации проектов, построенных на базе компонентов семейств ADIS1635x и ADIS1636x, достаточно внесения изменений в программное обеспечение, учитывающих наличие дополнительных датчиков и различия в содержимом регистров.

Эти компоненты выпускаются в виде компактных модулей с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±18 g
  • Трехосевой цифровой магнетометр, диапазон измерений ±2.5 гаусса
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 220 мс
    Время восстановления из режима сна: 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    Температура проведения калибровки ADIS16400: +25°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Функции программного управления: см. техническое описание
  • Работа от одного напряжения питания: 4.75 В - 5.25 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Функциональная блок-схема ADIS16400

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16400
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16400.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400/ADIS16405: Triaxial Inertial Sensor with Magnetometer Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 527 kB) Технические описания PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) Статьи по применению PDF
AN-1041: iSensor® IMU Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16400/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16400/PCBZ Статус: Завершение продаж Evaluation Board $ 590,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть