Добавить к Мастеру создания структурных схем

TMP35:  Датчик температуры с выходом напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

TMP35/TMP36/TMP37 - это низковольтные, прецизионные датчики температуры, выходное напряжение которых прямо пропорционально температуре в шкале Цельсия. TMP35/ TMP36/TMP37 обеспечивают типичную погрешность ±1°C при +25°C и ±2°C в диапазоне от −40°C до +125°C без необходимости в какой-либо внешней калибровке.

Низкий выходной импеданс TMP35/TMP36/TMP37, линейный масштаб выходного напряжения и прецизионная калибровка упрощают интерфейс со схемами регулировки температуры и аналого-цифровыми преобразователями. Все три компонента предназначены для работы с однополярным напряжением питания от 2.7 В до 5.5 В, максимум. Потребляемый ток существенно ниже 50 мкА, благодаря чему достигается минимальный самонагрев – менее 0.1°C при свободной конвекции воздуха. Компоненты также имеют функцию отключения, при которой потребляемый ток сокращается до уровня менее 0.5 мкА.

TMP35 функционально совместим с LM35/LM45 и имеет выходное напряжение 250 мВ при 25°C. Он способен измерять температуру в диапазоне от 10°C до 125°C. TMP36 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C, выдает выходное напряжение 750 мВ при 25°C и поддерживает измерение температур до 125°C при работе от однополярного напряжения питания 2.7 В. TMP36 функционально совместим с LM50. Масштаб выходного напряжения TMP35 и TMP36 равен 10 мВ/°C.

TMP37 предназначен для измерения температуры в диапазоне от 5°C до 100°C и имеет масштаб выходного напряжения 20 мВ/°C. Выходное напряжение TMP37 при 25°C равно 500 мВ. При работе от напряжения питания 5 В рабочий диапазон всех компонентов может быть расширен до 150°C с некоторым ухудшением погрешности.

TMP35/TMP36/TMP37 выпускаются в недорогих 3-выводном корпусе TO-92, 8-выводном корпусе SOIC_N и 5-выводном корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа.

Data Sheet, Rev. E, 8/08

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкое рабочее напряжение питания (от +2.7 В до +5.5 В)
  • Откалиброванные измерения в °C
  • Масштаб 10 мВ/°C (20 мВ/°C в TMP37)
  • Погрешность в диапазоне температур ±2°C (тип.)
  • Линейность ±0.5°C (тип.)
  • Сохраняет стабильность при больших емкостных нагрузках
  • Характеристики гарантируются для диапазона от -40 °C до +125 °C, работоспособность до +150 °C
  • Рабочий потребляемый ток менее 50 мкА
  • Ток в режиме отключения 0.5 мкА, макс.

Функциональная блок-схема TMP35

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
TMP35/TMP36/TMP37: Low Voltage Temperature Sensors Data Sheet (Rev F, 11/2010) (pdf, 485 kB) Технические описания PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

TMP35 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть