Добавить в Мастер Структурных Схем

TMP06:  Датчик температуры с выходом ШИМ в 5-выводном корпусе SC-70, погрешность ±0.5°C

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

TMP05/TMP06 - это монолитные датчики температуры с цифровым выходным сигналом в виде потока импульсов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ширина которых прямо пропорциональна температуре компонентов. Длительность высокого уровня (TH) сигнала ШИМ сохраняет постоянное значение при любых температурах, а длительность низкого уровня (TL) изменяется. Версия B компонентов обладает превосходной линейностью преобразовательного элемента и малой погрешностью измерения температуры (±1°C в диапазоне от 0°C до 70°C). Цифровой выход TMP05/ TMP06 совместим с КМОП/ТТЛ логикой и легко подключается к последовательным входам большинства популярных микропроцессоров. TMP06 имеет выход с открытым стоком, обладающий нагрузочной способностью 5 мА.

TMP05/TMP06 работают с напряжениями питания от 3 В до 5.5 В. При работе от напряжения 3.3 В типичный потребляемый ток равен 370 мкА. Номинальный диапазон рабочих температур TMP05/TMP06 составляет от –40°C до +150°C. Не рекомендуется применять данные компоненты при температурах выше +125°C в течение более чем 5% (5,000 часов) от гарантированного срока службы. Компоненты выпускаются в недорогих, компактных корпусах SC-70 и SOT-23.

TMP05/TMP06 имеют три режима работы: режим непрерывного преобразования, режим с последовательным опросом и режим однократного преобразования. Рабочий режим TMP05/TMP06 определяется сигналом на входе с тремя состояниями FUNC.

Входной вывод CONV/IN используется для задания частоты, с которой TMP05/TMP06 измеряет температуру в режимах непрерывного и однократного преобразования. В режиме с последовательным опросом вывод CONV/IN используется в качестве входа последовательной цепочки. Ключевые особенности продукта


  1. TMP05/TMP06 содержат интегрированный датчик температуры для точного измерения температуры окружающей среды. Диапазон измеряемых температур составляет от –40°C до +150°C.
  2. Напряжение питания от 3 В до 5.5 В.
  3. Компактные 5-выводные корпуса SOT-23 и SC-70.
  4. Типичная погрешность измерения температуры ±0.5°C. Для поддержания данного уровня точности требуется применение развязывающего конденсатора.
  5. Разрешение показаний температуры 0.025°C.
  6. TMP05/TMP06 имеют режим однократного преобразования, в котором средняя потребляемая мощность сокращается до 102 мкВт при частоте преобразований 1 отсчет в секунду (SPS).

Области применения

  • Изолированные датчики
  • Системы контроля условий окружающей среды
  • Контроль температуры в компьютерах
  • Защита от перегрева
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Контроль состояния систем питания

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Модулированный последовательный цифровой выход – Сигнал изменяется пропорционально температуре
  • Типичная погрешность ±0.5°C при 25°C
  • Погрешность ±1.0°C в диапазоне от 0°C до 70°C
  • Доступны два варианта с разным уровнем характеристик
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +150°C
  • Напряжение питания: 3 В - 5.5 В
  • Потребляемая мощность: 70 мкВт, макс. при 3.3 В
  • Совместимый с КМОП/ТТЛ выход (TMP05)
  • Выход с открытым стоком (TMP06)
  • Компактные, недорогие, 5-выводные корпуса SC-70 и SOT-23

Функциональная блок-схема TMP06

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
TMP05/TMP06: ±0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 566 kB) Технические описания PDF
analogZONE reviews the TMP05 and TMP06  (htm) Обзоры продукции HTM
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-TMP05/06EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.