Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD596:  Усилитель сигналов термопары типа J/контроллер рабочей точки

Информация о продукте

Новые альтернативные решения: Более новые альтернативы:
- AD8496: 8-выводный корпус MSOP, масштаб выходного напряжения 5 мВ/C, однополярное питание, повышенная точность при работе с термопарами типа J.

AD596/AD597 – это монолитный контроллер рабочей температурной точки, который оптимизирован для работы при повышенных температурах, характерных, например, для задач управления микроволновыми печами. Компонент осуществляет компенсацию холодного спая и усиление входного сигнала термопары типа J или K, формируя внутренний сигнал, пропорциональный температуре. Этот внутренний сигнал сравнивается с приложенным внешним напряжением, задающим рабочую точку, для формирования коммутируемого выходного напряжения на низкоимпедансном выходе. Мертвым диапазоном (Dead-Band), или гистерезисом коммутации, можно управлять при помощи одного внешнего резистора. Кроме того, AD596/ AD597 можно сконфигурировать для непосредственного преобразования входного сигнала термопары типа J или K в выходное напряжение с масштабом 10 мВ/°C. Компонент также может быть использован как автономный датчик температуры с выходом напряжения.

AD596/AD597 работают от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +30 В или биполярного питания с полным размахом до 36 В. Типичный рабочий потребляемый ток составляет 160 мкА, благодаря чему минимизируются погрешности из-за самонагрева.

AD596/AD597 в корпусе с индексом H имеют сигнал тревоги при выходе термопары из строя, сигнализирующий об обрыве в цепи подключения термопары, когда компонент работает в режиме измерения температуры. Выход сигнала тревоги имеет формат, поддерживающий различные варианты интерфейса, включая возможность управления реле, светодиодами или логическими схемами ТТЛ.

Компонент выпускается в недорогом 10-выводном металлическом корпусе с сертифицированной надежностью, а также в 8-выводных пластиковых корпусах mini-DIP и SOIC, и обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур окружающей среды от +25°C до +100°C. Рабочий температурный диапазон может быть расширен при незначительном снижении точности. AD596 способен усиливать сигналы термопар в полном диапазоне измерения от -200°C до +760°C, рекомендованном для термопар типа J, а AD597 – в диапазоне от -200°C до +1250°C, соответствующем термопарам типа K.

AD596/AD597 обладают погрешностью калибровки ±4°C при температуре окружающей среды 60°C и температурной стабильностью 0.05°C/°C в диапазоне температур окружающей среды от +25°C до +100°C. При необходимости обеспечения большей точности или работы при меньших температурах окружающей среды рассмотрите возможность применения компонентов AD594 (для термопар типа J) или AD595 (для термопар типа K).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работает с термопарами типа J (AD596) или K (AD597)
  • Встроенная компенсация точки таяния льда
  • Рабочий режим с выходным, напряжением, пропорциональным температуре – 10 мВ/°C
  • Низкая стоимость
  • Режим коммутируемого контроллера рабочей температурной точки
  • Программируемый гистерезис коммутации
  • Высокоимпедансный дифференциальный вход

Типовая схема применения AD596

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD596/AD597: Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Data Sheet  (Rev B, 02/1998) (pdf, 202 kB) Технические описания PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
Webcasts WEBCAST
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimThermocouple™
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD596 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть