Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD590:  Двухконтактный интегральный датчик температуры

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
                          Отзывы о продукте

AD590 - это двухконтактная интегральная схема температурного датчика, выходной ток которой пропорционален абсолютной температуре. Компонент работает от напряжений питания в диапазоне от 4 В до 30 В, выполняя роль высокоимпедансного регулятора постоянного тока с масштабом 1 мкА/K. Интегрированные на кристалле тонкопленочные резисторы подвергаются лазерной подгонке для обеспечения выходного тока 298.2 мкА при температуре 298.2 K (25°C).

AD590 может быть использован в любых задачах измерения температуры ниже 150°C, в которых в настоящее время применяются стандартные электрические датчики температуры. Малая стоимость, характерная для монолитных интегральных схем, и отсутствие необходимости в вспомогательных внешних схемах делают AD590 привлекательным альтернативным решением для многих областей. При работе с AD590 не требуется применение цепей линеаризации, прецизионных усилителей напряжения, цепей измерения сопротивления, а также компенсации холодного спая.

Помимо измерения температуры AD590 также может быть использован в задачах температурной компенсации или коррекции характеристик дискретных компонентов, формирования смещения, пропорционального абсолютной температуре, измерения скорости потока, детектирования уровня жидкостей и анемометрия. Выпускается вариант AD590 в бескорпусном исполнении, который может применяться для построения гибридных схем и проведения быстрых измерений температуры в защищенных средах.

AD590 особенно полезен для удаленных измерений. Высокоимпедансный выход тока делает компонент нечувствительным к падению напряжения на длинных линиях. Для работы на расстоянии сотен футов от приемника информации достаточно любой хорошо изолированной витой пары. Характеристики выходного каскада также упрощают мультиплексирование выходных сигналов нескольких микросхем AD590: токи можно мультиплексировать при помощи КМОП мультиплексора, а напряжения питания - при помощи выхода логического вентиля.

Ключевые особенности продукта


  1. AD590 - это откалиброванный, двухконтактный датчик температуры, для работы которого необходимо лишь постоянное напряжение питания (в диапазоне от 4 В до 30 В). При использовании компонента не требуется применение дорогостоящих передатчиков, фильтров, цепей линеаризации и компенсации падения напряжения в проводниках.
  2. Передовая технология лазерной подгонки на пластине и обширная программа окончательных испытаний гарантируют простую взаимозаменяемость отдельных микросхем AD590.
  3. Благодаря использованию выхода тока вместо напряжения компонент обеспечивает превосходное подавление помех. Кроме того, он имеет низкую потребляемую мощность (1.5 мВт при 5 В, 25°C). Эти особенности упрощают применение AD590 в качестве удаленного датчика.
  4. Высокий выходной импеданс (>10 МОм) минимизирует влияния дрейфа напряжения питания. Так, например, при изменении напряжения питания с 5 В на 10 В максимальное изменение тока составляет всего 1 мкА, что эквивалентно ошибке 1°C.
  5. AD590 обладает высокой электрической стойкостью: он выдерживает прямое напряжение до 44 В и обратное напряжение 20 В. Благодаря этому броски питания или обращение полярности при подключении выводов не приводит к повреждению устройства.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Линейный выход тока: 1 мкА/K
  • Широкий диапазон измерения температуры: от -55°C до +150°C
  • Керамический корпус датчика, позволяющий использовать его внутри щупа
  • 2-контактное устройство: вход напряжения/выход тока
  • Погрешность калибровки ±0.5°C за счет лазерной подгонки (AD590M)
  • Превосходная линейность: ±0.3°C в полном диапазоне (AD590M)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 4 В до 30 В
  • Гальваническая развязка между датчиком и корпусом
  • Доступен в 2-выводном FLATPACK, 4-выводном LFCSP, 3-выводном TO-52, 8-выводном SOIC корпусах, а также в бескорпусном исполнении

Типовые схемы применения AD590

Напишите отзыв об этом продукте

Пожалуйста, включите в сообщение следующую информацию:
  • Ваше имя
  • Организация
  • Область применения
  • Отзыв о продукте
  • Общий отзыв
  • Может ли ADI связаться с Вами по Вашему отзыву?

AD592 исполнение AD590 в корпусе T0-92. Дополнительную информацию смотрите на www.analog.com/ad592
Также выпускается температурный щуп на базе AD590. Дополнительную информацию смотрите на www.analog.com/ac2626

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD590: 2-Terminal IC Temperature Transducer Data Sheet  (Rev G, 01/2013) (pdf, 387 kB) Технические описания PDF
AD590: Military Data Sheet  (Rev F, 05/2002) (pdf) Технические описания PDF
AN-892: Temperature Measurement Theory and Practical Techniques  (pdf, 733 kB) Статьи по применению PDF
AN-273: Use of the AD590 Temperature Transducer in a Remote Sensing Application  (pdf, 416 kB) Статьи по применению PDF
AN-272: Accuracies of the AD590  (pdf, 32 kB)
Tables show maximum errors by grade for applications involving limited temperature spans.
Статьи по применению PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD590 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-8757101XA Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 25,39 $ 21,61 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757101YA Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 18,78 $ 16,01 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757102XA Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 39,10 $ 33,26 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757102YA Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 24,77 $ 21,08 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757103XA Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 70,15 $ 59,80 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757103YA Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 36,68 $ 31,15 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-8757104XA Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 116,71 $ 110,85 N  Используемые материалы PCN Контакты
5962-8757104YA Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 72,68 $ 61,80 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590JCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Mil Tray, 100 $ 2,61 $ 2,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590JCPZ-R5 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 4 Comm. Reel, 500 - $ 1,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD590JCPZ-RL7 Статус: Prodn LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 4 Comm. Reel, 3000 - $ 1,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD590JF Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 11,84 $ 11,03 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590JF/883B Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 26,15 $ 22,26 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590JH Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 4,87 $ 4,10 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590JH/883B Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 18,78 $ 16,01 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Tube, 98 $ 4,03 $ 2,96 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Tube, 98 $ 3,14 $ 2,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590KF Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 12,94 $ 11,96 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590KF/883B Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 39,10 $ 33,26 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590KH Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 7,36 $ 6,18 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590KH/883B Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 24,05 $ 20,47 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590KR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Tube, 98 $ 5,86 $ 4,90 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590KR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Reel, 2500 $ 4,53 $ 3,78 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590KRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Tube, 98 $ 5,19 $ 4,34 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD590KRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Mil Reel, 2500 $ 5,19 $ 4,34 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590LF Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 32,19 $ 25,81 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590LF/883B Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 70,15 $ 59,80 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590LH Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 16,39 $ 13,77 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590LH/883B Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 36,68 $ 31,15 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590MF Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 59,14 $ 48,87 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590MF/883B Статус: Prodn 2 ld Flat Pack 2 Mil Tray, 40 $ 116,71 $ 110,85 N  Используемые материалы PCN Купить
AD590MH Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 39,02 $ 29,14 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD590MH/883B Статус: Prodn 3 ld TO-52 3 Mil Tube, 100 $ 72,68 $ 61,80 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть