Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD22100:  Датчик температуры с выходом напряжения и аналоговым преобразованием сигнала

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD22100 - это монолитный датчик температуры с интегрированными схемами аналогового преобразования сигнала. Компонент может работать в диапазоне температур от -50°C до +150°C, что делает его идеальным выбором для различных систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC), измерительных и автомобильных систем.

Интегрированные схемы аналогового преобразования сигнала избавляют от необходимости в каких-либо цепях подстройки, буферизации или линеаризации, за счет чего значительно упрощается проектирование системы и сокращается ее полная стоимость.

Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на напряжение питания (логометрические измерения) и имеет размах от 0.25 В при -50°C до +4.75 В при +150°C при работе от однополярного напряжения питания +5.0 В.

Благодаря логометрическим измерениям AD22100 обеспечивает эффективное с экономической точки зрения решение при интерфейсе с аналого-цифровыми преобразователями, поскольку напряжение питания АЦП (+5 В) может одновременно использоваться в качестве опорного напряжения для АЦП и AD22100 (см. рис. 2 в техническом описании). Это, в свою очередь, позволяет отказаться от применения дорогостоящего прецизионного источника опорного напряжения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полный диапазон измерения температуры 200°C
  • Погрешность менее ±2% от полной шкалы
  • Нелинейность менее ±1% от полной шкалы
  • Температурный коэффициент 22.5 мВ/°C
  • Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на V+
  • Работает от одполярного напряжения питания
  • Защита от обращения полярности напряжения
  • Минимальный самонагрев
  • Низкоимпедансный выход с высоким напряжением

Функциональная блок-схема AD22100

Of Note ...

1Protected by U.S. Patent Nos. 5030849 and 5243319.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD22100: Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet  (Rev D, 06/2004) (pdf, 273 kB) Технические описания PDF
AN-395: Interfacing the AD22100 Temperature Sensor to a Low Cost Single-Chip Microcontroller  (pdf, 116 kB)
The AD22100 is a new monolithic silicon temperature sensor with several unique attributes. These attributes make it easier to interface the AD22100 to microcontrol-lers than other temperature sensor ICs.
Статьи по применению PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD22100 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD22100AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,53 $ 2,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 3,53 $ 2,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 3,53 $ 2,86 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,22 $ 2,60 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 3,22 $ 2,60 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 3,22 $ 2,60 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100AT Статус: Prodn 3 ld TO-92 3 Ind Tray, 100 $ 3,21 $ 2,60 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100ATZ Статус: Prodn 3 ld TO-92 3 Ind Tray, 100 $ 2,92 $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100DF Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. 1 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD22100KCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 100 $ 1,37 $ 1,37 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD22100KR-REEL7 Статус: Контакты 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Контакты
AD22100KRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,95 $ 1,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100KRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 1,95 $ 1,67 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100KT Статус: Prodn 3 ld TO-92 3 Comm. Tray, 100 $ 1,90 $ 1,66 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100KTZ Статус: Prodn 3 ld TO-92 3 Comm. Tray, 100 $ 1,73 $ 1,51 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100SR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 4,08 $ 3,31 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100SR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 4,08 $ 3,31 N  Используемые материалы PCN Купить
AD22100SRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,72 $ 3,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100SRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 3,72 $ 3,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD22100STZ Статус: Prodn 3 ld TO-92 3 Mil Tray, 100 $ 3,22 $ 2,60 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть