USB-изоляторы

ADuM3160 и ADuM4160 являются первыми в отрасли однокорпусными решениями для гальванической изоляции интерфейса USB. Эти совместимые со спецификацией USB2.0 компоненты, которые основанные на патентованной технологии iCoupler® компании Analog Devices, обеспечивают полную гальваническую изоляцию при скоростях передачи 1.5 Мбит/с и 12 Мбит/с. Они разработаны специально для снижения стоимости системы, уменьшения ее габаритов и сокращения времени проектирования, и, в то же время, удовлетворяют наиболее жестким медицинским и промышленным стандартам.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • Соответствие требованиям безопасности и нормативным документам

  • Безопасность работы продуктов семейства цифровых изоляторов iCoupler® была испытана (в базовом и расширенном режимах) и подтверждена различными контролирующими органами. Ознакомьтесь с информацией о соответствии требованиям безопасности.

USB 2.0 Compatible

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateMax Operating Temp (°C)Min Pos SupplyMax Pos SupplyPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM31602.5KV rms12Mbps105Deg4V5.5V16-Lead SOIC $3.13
ADUM4160Reference Circuit Available5KV rms12Mbps105Deg3V5.5V16-Lead SOIC $4.89
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть