Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADUM4160:  Цифровой изолятор Full/Low Speed USB

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADuM4160 – это изолятор порта USB, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. Благодаря комбинации быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов без сердечника эти компоненты гальванической изоляции обеспечивают превосходные характеристики и легко интегрируются с периферийными устройствами, обладающими интерфейсом USB low и full speed.

Интерфейс USB во многих контроллерах реализован таким образом, что на их внешние выводы выведены только линии D+ и D−. Во многих случаях подобная конфигурация является желательной, поскольку она минимизирует количество внешних компонентов и упрощает схему. В то же время, это приводит к дополнительным трудностям в ситуациях, когда необходимо обеспечить гальваническую изоляцию. Линии USB должны автоматически переключаться между приемом и передачей данных по выводам D+/D−, а также обеспечивать возможность перевода шины в неактивное состояние при помощи внешних резисторов. ADuM4160 обеспечивает механизмы для определения направления потока данных и управления состоянием выходных буферов. Направление данных определяется по каждому отдельному пакету.

Комбинация технологии iCoupler и внутренней логики позволяет реализовать прозрачный, легко конфигурируемый, изолятор порта обратного канала. Гальваническая изоляция порта обратного канала обеспечивает ряд преимуществ, включая, простоту схемы, возможность управления энергопотреблением и устойчивость функционирования.

Задержка распространения через изолятор сопоставима с задержкой распространения в стандартном концентраторе или кабеле. Компонент поддерживает работу с напряжениями питания на каждой из сторон в диапазоне от 3.1 В до 5.5 В и может подключаться непосредственно к линии VBUS, осуществляя внутреннюю стабилизацию напряжения с его понижением до требуемого при передаче сигналов уровня. ADuM4160 обеспечивает изолированный интерфейс управления подтягивающим резистором, при помощи которого периферийного устройство может управлять временными праметрами соединения. Компонент обладает малым потребляемым током в неактивном состоянии, поэтому специальных мер для поддержки режима приостановки (suspend) не требуется.

Области применения

  • Гальваническая изоляция периферийных устройств USB
  • Концентраторы USB с гальванической изоляцией

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полная совместимость с USB 2.0
  • Передача данных в режиме low и full speed: 1.5 Мбит/с и 12 Мбит/с
  • Двунаправленная связь
  • Защита от короткого замыкания по линиям xD+ и xD−
  • Работа от напряжений питания 3.3 В и 5 В (два режима конфигурации подсистемы питания) – Дополнительную информацию см. в техническом описании.
  • Защита от контактного электростатического разряда - Класс 3A в соответствии с ANSI/ESD STM5.1-2007
  • Работа при повышенной температуре: 105°C
  • Устойчивость к высоким синфазным импульсным помехам: >25 кВ/мкс
  • Доступна оценочная плата
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Функциональная блок-схема ADuM4160

USB

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADuM4160: Full/Low Speed 5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 397 kB) Технические описания PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) Статьи по применению PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) Статьи по применению PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) Статьи по применению PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) Статьи по применению PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) Статьи по применению PDF
CN-0160: Universal Serial Bus (USB) Peripheral Isolator Circuit  (pdf, 321 kB) Circuit Note PDF
CN-0159: Universal Serial Bus (USB) Cable Isolator Circuit  (pdf, 381 kB) Circuit Note PDF
CN-0158: Universal Serial Bus (USB) Hub Isolator Circuit  (pdf, 536 kB) Circuit Note PDF
The Importance of Isolation in Healthcare Applications
Learn how iCoupler® digital isolators provide a simple solution for connecting patients to a peripheral monitor or PC in a safe and isolated manner.
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution
The ADuM4160 is an integrated single chip USB isolator. It is designed to provide isolation in the D+/D- lines and works with existing USB ports.
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-043: iCoupler ADuM4160/ADuM3160 USB Isolator Evaluation Board  (pdf, 543 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2425: The Future of Safety Isolation in Home Health Care Electronics  (pdf, 185 kB) Технические статьи PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) Технические статьи PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) Технические статьи PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
Технические статьи HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
Технические статьи PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
Технические статьи PDF
Simplify USB Isolation in Medical Applications
This article discusses various ways of implementing isolation with USB. In particular, a new option, which allows simple, inexpensive isolation of peripheral devices—especially including the D+ and D– lines—increasing the usefulness of USB in medical and industrial applications.
(ECN, 3/31/2010)
Технические статьи HTML
Isolating the USB in Medical Systems
New technology can directly isolate USB signal lines and thus provide designers with more flexibility.
(Medical DeviceLink.com, Fall 2009)
Технические статьи HTML
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
Технические статьи PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
Технические статьи PDF
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
Технические статьи PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) Product Selection Guide PDF
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
USB Isolation Reference Circuits Обзор HTML
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) Обзор PDF
iCoupler® USB Isolation - Industry's First Single Package Solution Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) Обзор PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
iCoupler® USB Isolation - Industry's First Single Package Solution Обзор HTML
iCoupler Digital Isolators Qualified for Automotive Applications Обзор HTML
isoPower® - Isolated dc-to-dc Power in the smallest Package Обзор HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQs/RAQs HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQs/RAQs HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQs/RAQs HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQs/RAQs HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQs/RAQs HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
What is iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQs/RAQs HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQs/RAQs HTML
What is capacitive isolation? FAQs/RAQs HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQs/RAQs HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQs/RAQs HTML
What are common applications that use isolation? FAQs/RAQs HTML
How is isolation specified? FAQs/RAQs HTML
What is isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQs/RAQs HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQs/RAQs HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADuM4160 IBIS Model (All Speed Grades)  (ibs) Модели IBIS IBS

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADUM4160: USB Isolator Board for the ADuM3160 and ADuM4160
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADUM4160EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 55,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть