Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3241:  2.5 V/3.3 V, 1 - Bit, 2 - Port Level Translator Bus Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG3241 is a 2.5 V or 3.3 V, single digital switch. It is designed on a low voltage CMOS process, which provides low power dissipation yet gives high switching speed and very low on resistance. This allows the input to be connected to the output without additional propagation delay or generating additional ground bounce noise.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 225 ps Propagation Delay through the Switch
  • 4.5 Ω Switch Connection between Ports
  • Data Rate 1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V Supply Operation
  • Selectable Level Shifting/Translation
  • Level Translation
    - 3.3 V to 2.5 V
    - 3.3 V to 1.8 V
    - 2.5 V to 1.8 V
  • Small Signal Bandwidth 770 MHz
  • 6-Lead SC70 Package

Functional Block Diagram for ADG3241

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3241: 2.5 V/3.3 V, 1-Bit, 2-Port Level Translator Bus Switch in SOT-66 Data Sheet (Rev B, 05/2006) (pdf, 306 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть