Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4857-2:  Быстродействующий ОУ с низким шумом, малым энергопотреблением и крайне низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4857 - это стабильный при единичном усилении, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который обладает низкими искажениями, низким шумом и высокой скоростью нарастания. Компонент имеет свободный от побочных спектральных составляющих динамический диапазон (spurious-free dynamic range, SFDR) −88 дБн при частоте сигнала 10 МГц, что делает его идеальным решением для разнообразных областей применения, включая приборы ультразвуковой диагностики, автоматическое тестовое оборудование, активные фильтры и драйверы АЦП. Создание усилителей со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB следующего поколения и инновационной архитектуры.

ADA4857 обладает шириной полосы 850 МГц, скоростью нарастания 2800 В/мкс и временем установления в пределах погрешности 0.1%, равным 15 нс. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 10 В) ADA4857 является идеальным кандидатом для применения в системах, в которых требуются широкий динамический диапазон, высокая точность и быстродействие.

Усилитель ADA4857-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и стандартном 8-выводном корпусе SOIC. ADA4857-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFSCP с габаритами 4 мм × 4 мм. Корпус LFCSP имеет открытую теплоотводящую площадку, подключение которой к печатной плате образует путь с малым тепловым сопротивлением для более эффективной теплопередачи и повышения надежности. ADA4857 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C).

Области применения

  • Измерительная техника
  • Усилители ПЧ и основной полосы частот
  • Активные фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Буферы ЦАП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 850 МГц (G = +1, RL = 1 кОм, LFSCP)
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 750 МГц (G = +1, RL = 1 кОм, SOIC)
    Скорость нарастания: 2800 В/мкс
  • Низкие искажения:
    -88 дБн при 10 МГц (G = +1, RL = 1 кОм)
  • Малое энергопотребление: 5 мА/канал при 10 В
  • Низкий шум: 4.4 нВ/√Гц
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 10 В
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP 3 мм × 3 мм (одноканальный), 8-выводном корпусе SOIC (одноканальный) и 16-выводном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм (двухканальный)

Функциональная блок-схема ADA4857-2

Of Note ...


ADA4857-1 and ADA4857-2 win the "2008 Best in Electronic Design" award from Electronic Design.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4857-1/ADA4857-2: Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp Data Sheet (Rev C, 09/2013) (pdf, 764 kB) Технические описания PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-082: Evaluation Board User Guide for Dual High Speed Operational Amplifiers
(16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
 (pdf, 253 kB)
Руководства пользователей PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
ADA4857 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4857-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4857-2YCP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4857-2YCPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP $ 4,05 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.