Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4855-3:  Быстродействующий, трехканальный ОУ с однополярным питанием и Rail-to-Rail выходом

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4855-3 - это трехканальный операционный усилитель с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Он обладает превосходным быстродействием: ширина полосы по уровню -3 дБ равна 410 МГц, а скорость нарастания составляет 870 В/мкс. Компонент имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений - от уровня земли минус 0.2 В до положительного напряжения питания минус 1 В. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 100 мВ до напряжений питания, что упрощает применение этого операционного усилителя в системах с однополярным питанием от 3.3 В.

ADA4855-3 имеет малый потребляемый ток (7.8 мА на канал, тип.) и способен выдавать в нагрузку до 57 мА. Он также имеет режим пониженного энергопотребления для систем с повышенными требованиями к энергопотреблению, в котором потребляемый ток уменьшается до 1 мА.

ADA4855-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C to +105°C.

Области применения

  • Профессиональная видеоаппаратура
  • Бытовая видеотехника
  • Формирование изображений
  • Измерительная техника
  • Базовые станции
  • Активные фильтры
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Архитектура с обратной связью по напряжению
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений: от 0.1 В до 4.9 В
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 410 МГц, G = 1
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 210 МГц, G = 2
      Скорость нарастания: 870 В/мкс
      Полоса с неравномерностью 0.1 дБ (в режиме большого сигнала): 53 МГц
    • Время установления до 0.1%: 5.3 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
    • Широкий диапазон входных синфазных напряжений от −VS − 0.2 В до +VS − 1 В
    • Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.01°
    • Низкое энергопотребление
      Потребляемый ток 7.8 мА/канал, тип.
      Режим пониженного энергопотребления
    • 16-выводный корпус LFCSP

    Функциональная блок-схема ADA4855-3

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4855-3: Single Supply, High Speed, Rail-to-Rail Output, Triple Op Amp Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 268 kB) Технические описания PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-115: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP Packages  (pdf, 171 kB) Руководства пользователей PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    ADA4855 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4855-3 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4855-3YCP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,26 Да -
    ADA4855-3YCPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.