Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4950-2:  Малопотребляющий дифференциальный драйвер АЦП с выбираемым коэффициентом усиления, G = 1, 2, 3

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4950-1/ADA4950-2 - это версии ADA4932-1/ADA4932-2 с выбираемым коэффициентом усиления, содержащие интегрированные резисторы обратной связи и установки усиления. Компоненты являются идеальным выбором для применения в качестве полностью дифференциального усилителя или усилителя с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный в схемах входного интерфейса высокопроизводительных АЦП. Выходное синфазное напряжение может регулироваться пользователем при помощи внутреннего контура обратной связи по синфазному напряжению, для согласования выходного напряжения ADA4950-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.

Конфигурации с дифференциальным коэффициентом усиления, равным 1, 2 и 3, реализуются с помощью внутренних цепей обратной связи, которые подключаются внешними соединениями для задания коэффициента усиления схемы при замкнутом контуре.

ADA4950-x производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и шума при малой потребляемой мощности. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4950-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.

ADA4950-x выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4950-1, одноканальный) или бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4950-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4950-1/ADA4950-2 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C и работают с напряжениями питания от +3 В до ±5 В.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокая производительность при низком энергопотреблении
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню -3 дБ: 750 МГц, G = 1
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 210 МГц, размах VOUT, dm = 2 В, RL, dm = 200 Ом
      Скорость нарастания: 2900 В/мкс, от 25% до 75%
    • Короткое время установления: 9 нс до 0.1%
    • Малый потребляемый ток: 9.5 мА/канал
    • Низкие гармонические искажения
      SFDR = 108 дБ при 10 МГц
      SFDR = 98 дБ при 20 МГц
    • Низкий выходной шум напряжения: 9.2 нВ/√Гц, G = 1, приведенный к выходу
    • Входное напряжение смещения: ±0.2 мВ, тип.
    • Выбираемый дифференциальный коэффициент усиления: 1, 2 или 3
    • Преобразование дифференциального сигнала в несимметричный или полностью дифференциальный режим
    • Регулируемое выходное синфазное напряжение
    • Диапазон синфазных входных напряжений смещен вниз на одно VBE
    • Широкий диапазон напряжений питания: от +3 В до ±5 В
    • Выпускаются в 16-выводном и 24-выводном корпусах LFCSP

    Функциональная блок-схема ADA4950-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4950-1/ADA4950-2: Low Power, Selectable GainDifferential ADC Driver, G = 1, 2, 3 Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 812 kB) Технические описания PDF
    AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Оценочная плата активного фильтра для дифференциальных усилителей  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    Статьи по применению PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
    MT-076: Прецизионные ОУ со стабилизацией прерыванием (автоматической коррекцией нуля)  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
    MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-107: Evaluation Board for Dual High Speed Selectable Gain Differential Amplifiers (24-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP)  (pdf, 326 kB) Руководства пользователей PDF
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4950 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4950-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4950-2YCP-EBZ Статус: Prodn 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4950-2YCPZ-R7 Статус: Prodn 24-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.