| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4932-1/ADA4932-2: Low Power Differential ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 542 kB) | Технические описания | |
| AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB) | Статьи по применению | |
| AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers (pdf, 85 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. |
Статьи по применению | |
|
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. |
Статьи по применению | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0105: Single-Ended-to-Differential High Speed Drive Circuit for 16-Bit, 10 MSPS AD7626 ADC (pdf, 382 kB) | Circuit Note | |
| MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example (pdf, 0) | Обучение | |
| MT-076: Differential Driver Analysis (pdf, 95 kB) | Обучение | |
| MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview (pdf, 183 kB) | Обучение | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
|
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers
(pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages |
Руководства пользователей | |
|
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance (Planet Analog, 3/2010)
|
Технические статьи | HTML |
|
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| ADC Drivers | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADI DiffAmpCalc
ADI's new ADI DiffAmpCalc is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADA4932 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.