Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4930-1:  Драйвер низковольтных АЦП с крайне низким шумом

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4930-1/ADA4930-2 ADA4930-2 - это быстродействующие дифференциальные усилители с очень низким шумом и малыми искажениями. Они являются идеальным выбором для работы с высокопроизводительными АЦП с напряжением питания 1.8 В и разрешением до 14 бит в полосе частот от нуля до 70 МГц. Регулируемый синфазный уровень выходного напряжения упрощает согласование ADA4930-1/ADA4930-2 с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному напряжению обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов, подавление продуктов гармонических искажений четных порядков и преобразование уровня постоянной составляющей.

Дифференциальный коэффициент усиления ADA4930-1/ADA4930-2, легко конфигурируется при помощи простой внешней цепи обратной связи из четырех резисторов, определяющих коэффициент усиления в замкнутом контуре.

ADA4930-1/ADA4930-2 производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей достичь очень низких уровней искажений и входного шума напряжения всего 1.2 нВ/√Гц.

Благодаря малому напряжению смещения постоянной составляющей и отличным динамическим характеристикам ADA4930-1/ADA4930-2 хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов. ADA4930-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, а ADA4930-2 - в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4930-1 работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а ADA4930-2 - в температурном диапазоне от −40°C до +105°C при напряжениях питания 3.3 В или 5 В.

Области применения
  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий входной шум напряжения:
    1.2 нВ/√Гц
  • Низкое синфазное выходное напряжение:
    0.9 В при однополярном питании
  • Крайне низкие гармонические искажения
    HD2 = −104 дБн при 10 МГц
    HD2 = −79 дБн при 70 МГц
    HD2 = −73 дБн при 100 МГц
    HD3 = −101 дБн при 10 МГц
    HD2 = −82 дБн при 70 МГц
    HD3 = −75 дБн при 100 МГц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1.35 ГГц при G = 1
    Скорость нарастания: 3400 В/мкс от 25% до 75%
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 380 МГц
    Быстрое восстановление при перегрузке: 1.5 нс
  • Напряжение смещения: 0.5 мВ, тип.
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

ADA4930-1-EP отвечает требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADA4930-1-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Расширенный температурный диапазон:
    от −55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные функции уведомления об изменениях продукта
  • Данные сертификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4930-1-EP: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs (Rev 0, 10/2012) (pdf, 207 kB) Технические описания PDF
ADA4930-1/ADA4930-2: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
Статьи по применению PDF
ADA4930: Single Supply Low Noise ADC Driver
Analog Devices showcases the first Single-Supply ADC Driver that is capable of driving 40 MSPS to 200 MSPS, 1.8V, 14 Bit analog to digital converters.
Videos HTML
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers  (pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages
Руководства пользователей PDF
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance
(Planet Analog, 3/2010)
  • Part 1
    This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
  • Part 2
    This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
Технические статьи HTML
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
ADC Drivers Обзор HTML
Amplifier ICs Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4930 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4930-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4930-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4930-1YCP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4930-1YCPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP $ 5,45 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть