Добавить в Мастер Структурных Схем

AD815:  Дифференциальный драйвер с высоким выходным током

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD815 включает в себя два быстродействующих усилителя, способных выдавать ток 500 мА, минимум. Они обычно конфигурируются как дифференциальный драйвер, позволяя получить выходной сигнал с размахом 40 В при напряжении питания ±15 В. Размах выходного напряжения можно дополнительно увеличить при помощи трансформатора с коэффициентом преобразования более 1:1. Комбинация низких гармонических искажений (-66 дБ при 1 МГц на нагрузке 200 Ом), широкой полосы и высокой нагрузочной способности по току делают данный дифференциальный драйвер идеальным выбором для систем связи, например интерфейсов абонентских линий ADSL, HDSL и VDSL.

Благодаря высокой скорости нарастания дифференциального сигнала (900 В/мкс) и большой нагрузочной способности AD815 может применяться для быстрого динамического управления катушками или трансформаторами, а хорошие характеристики передачи видеосигнала (погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы равны 0.05% и 0.45°, соответственно, на нагрузке 25 Ом) позволяют компоненту работать с параллельным подключением до 12 видеоканалов с согласованием на приемной стороне.

AD815 выпускается в 24-выводном корпусе SOIC (RB) и работает в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C).

Корпус компонента поддерживает работу с сигналом ADSL полной мощности 26 дБм при обеспечении надлежащего теплоотвода.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Гибкая конфигурация
    Драйвер с дифференциальным входом/выходом или два несимметричных драйвера
  • Промышленный температурный диапазон
  • Низкий уровень искажений
    THD = -66 дБ при 1 МГц, RL = 200 Ом,
    размах VOUT = 40 В
  • Погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы 0.05% и 0.45°,
    RL = 25 Ом (нагрузка на 6 видеоканалов с согласованием на приемной стороне)
  • Высокая мощность выходного сигнала
    Корпус SOIC с улучшенными тепловыми характеристиками
    Минимальный выходной ток 400 мА на канал, RL = 10 Ом
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 120 МГц (по уровню -3 дБ)
    Скорость нарастания дифференциального сигнала 900 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 70 нс
  • Отключение при перегреве

Функциональная блок-схема AD815

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD815: High Output Current Differential Driver Data Sheet  (Rev C, 04/2005) (pdf, 368 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-034: Усилители с обратной связью по току  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD815 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть