Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8016:  Полноскоростной драйвер ADSL с режимом пониженного энергопотребления

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8016 - это драйвер DSL второго поколения, способный выдавать полноскоростной сигнал ADSL с центральной станции при малой рассеиваемой мощности (1.5 Вт).

Оптимизированный для применения в качестве драйвера систем DSL на обоих концах линии связи усилитель AD8016 обладает широкими возможностями управления энергопотреблением и выпускается в 20-выводном корпусе PSOP, 24-выводном корпусе SOIC и 28-выводном корпусе TSSOP. Инновационная архитектура и новая технология производства биполярных транзисторов с рабочим напряжением до ±12 В позволяет каждому из усилителей, входящих в состав двухканальной микросхемы AD8016, обеспечивать выходное напряжение с размахом до 20 В и выходной ток более 400 мА.

Благодаря комбинации революционной двухкаскадной архитектуры и технологии производства быстродействующих биполярных транзисторов AD8016 способен поддерживать низкий уровень искажений при выходном напряжении, не доходящем до напряжений питания на 2 В, устанавливая новый стандарт эффективности усилительных схем.

Для данного компонента доступна оценочная плата в двух версиях, которые можно заказать по следующим наименованиям продуктов: AD8016ARB-EVAL и AD8016ARP-EVAL. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведены в техническом описании.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Драйвер xDSL, удовлетворяющий требованиям к оборудованию ADSL центральных станций при напряжении питания ±12 В
  • Малое энергопотребление
    Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±12 В
    Полный потребляемый ток 12.5 мА/канал (тип.)
    Режим ожидания с потребляемым током 4.5 мА/канал
  • Высокая нагрузочная способность по напряжению и току
    IOUT = 600 мА
    Дифференциальное выходное напряжение до 40 В (полный размах)
    RL = 50 Ом,VS = ±12 В
  • Низкий уровень однотональных искажений
    SFDR = –75 дБн на 1 МГц,
    RL = 100 Ом,
    размах VO = 2 В
  • MTPR = –75 дБн,
    от 26 кГц до 1.1 МГц,
    ZLINE = 100 Ом,
    PLINE = 20.4 дБм
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 78 МГц (по уровню –3 дБ), G = +5
    Ширина полосы с малой неравномерностью усиления: 40 МГц
    Скорость нарастания 1000 В/мкс

Конфигурация выводов AD8016

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8016: Low Power, High Output Current xDSL Line Driver Data Sheet  (Rev C, 03/2012) (pdf, 374 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8016 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8016 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8016ARBZ Статус: Prodn 24-Lead SOIC $ 4,74 Да -
AD8016AREZ Статус: Prodn 28-Lead TSSOP $ 4,74 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть