Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4817-2:  Малошумящий ОУ FastFET с шириной полосы 1 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Усилители FastFET™ ADA4817-1 (одноканальный) и ADA4817-2 (двухканальный) - это стабильные при единичном коэффициенте усиления, обладающие крайне высоким быстродействием операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и входными каскадами на полевых транзисторах. Данные усилители разработаны по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar), которая позволяет добиться очень низкого уровня шума (4 нВ/√Гц; 2.5 фА/√Гц), а также очень высокого входного импеданса.

Обладающие входной емкостью 1.5 пФ, малым шумом (4 нВ/√Гц), малым напряжением смещения (2 мВ, максимум) и шириной полосы по уровню -3 дБ, равной 1050 МГц, усилители ADA4817-1/ADA4871-2 идеально подходят для входных интерфейсов систем сбора данных, а также задач, где требуется применение широкополосных трансимпедансных усилителей, например, в предварительных усилителях для фотодиодов.

ADA4817-1/ ADA4817-2 имеют широкий диапазон напряжений питания (от 5 В до 10 В), способны работать от однополярного и биполярного напряжения питания и предназначены для применения в разнообразных областях, включая схемы активной фильтрации и входного интерфейса с АЦП.

ADA4817-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. ADA4817-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFSCP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов обоих типов корпусов обеспечивает низкий уровень гармонических искажений второго порядка и упрощает проектирование печатной платы. Кроме того, оба типа корпусов имеют открытую теплоотводящую площадку, которая обеспечивает отвод тепла к печатной плате по пути с низким тепловым сопротивлением. За счет этого увеличивается эффективность теплопередачи и повышается надежность. Оба продукта работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +105°C).

Области применения

  • Усилители для фотодиодов
  • Входные интерфейсы систем сбора данных
  • Измерительные приборы
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Выходные буферы ПЗС
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню −3 дБ (G=1, RL=100 Ом): 1050 МГц
      Скорость нарастания: 870 В/мкс
      Время установления до 0.1%: 9 нс
    • Низкий входной ток смещения: 2 пА
    • Малая входная емкость
      Синфазная емкость: 1.3 пФ
      Дифференциальная емкость: 0.1 пФ
    • Низкий шум
      4 нВ/√Гц на 100 кГц
      2.5 фА/√Гц на 100 кГц
    • Низкие искажения
      -90 дБн при 10 МГц (G=1, RL=1 кОм)
    • Напряжение смещения: 2 мВ, максимум
    • Высокий выходной ток: 40 мА
    • Потребляемый ток: 19 мА на канал
    • Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления: 1.5 мА на канал

    Конфигурация выводов ADA4817-2

    Схема ADA4817-2
    Конфигурация выводов ADA4817-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4817-1/ADA4817-2: Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 566 kB) Технические описания PDF
    AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-082: Evaluation Board User Guide for Dual High Speed Operational Amplifiers
    (16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
     (pdf, 253 kB)
    Руководства пользователей PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    ADA4817 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4817-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4817-2ACP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4817-2ACPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.