Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4859-3:  Быстродействующий усилитель видеосигнала с однополярным питанием, фиксированным G = 2 и схемой накачки заряда

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4859-3 – это трехканальный быстродействующий операционный усилитель с обратной связью по току, однополярным питанием и интегрированной схемой накачки заряда, которая избавляет от необходимости в источнике отрицательного напряжения питания для формирования отрицательных выходных напряжений или выходных напряжений с уровнем 0 В. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 195 МГц в режиме большого сигнала при фиксированном коэффициенте усиления G = 2, и скорости нарастания 740 В/мкс этот усилитель является идеальным выбором для профессиональной и бытовой электронной видеоаппаратуры с высоким разрешением. Усилитель также обладает широким диапазоном синфазных напряжений: от 1.8 В ниже уровня земли до 1.2 В ниже положительного напряжения питания при питании от 5 В.

Этот трехканальный операционный усилитель предназначен для работы с напряжениями питания от 3.3 В до 5 В и имеет полный потребляемый ток (включая схему накачки заряда) всего 38 мА. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности компонент имеет режим пониженного энергопотребления в котором полный ток по цепи питания уменьшается до 2 мА, когда усилитель не используется. Схему накачки заряда можно использовать для питания внешних компонентов, даже когда усилитель находится в состоянии пониженного энергопотребления. Максимальный выходной ток, который могут использовать внешние компоненты, составляет 50 мА при -3 В.

ADA4858-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Профессиональная видеотехника
  • Бытовая видеотехника
  • Формирование и воспроизведение изображений
  • Активные фильтры
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Интегрированная схема накачки заряда
      Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
      Выходной диапазон: от -3.3 В до -1.8 В
      Максимальный выходной ток для внешнего использования 50 мА при −3 В
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню −3 дБ: 195 МГц
      Скорость нарастания: 740 В/мкс
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
      Время установления до 0.1%: 20 нс
    • Малое энергопотребление
      Полный потребляемый ток: 38 мА
      Режим пониженного энергопотребления
    • Широкий диапазон синфазных напряжений
      от -1.8 В до +3.8 В при +5 В
    • Архитектура с обратной связью по току
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
    • Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP

    Конфигурация выводов ADA4859-3

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4859-3: Single-Supply, Fixed G=2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 436 kB) Технические описания PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-140: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps with Charge Pump Offered in 16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP Packages  (pdf, 283 kB) Руководства пользователей PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4859-3 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4859-3 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4859-3ACP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    ADA4859-3ACPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть