Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4858-3:  Быстродействующий трехканальный ОУ с однополярным питанием и схемой накачки заряда

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4858-3 – это быстродействующий трехканальный усилитель с обратной связью по току, однополярным питанием и интегрированной схемой накачки заряда, которая избавляет от необходимости в источнике отрицательного напряжения питания для формирования отрицательных выходных напряжений или выходных напряжений с уровнем 0 В. Благодаря ширине полосы по уровню -3 дБ, равной 600 МГц, и скорости нарастания 600 В/мкс этот усилитель хорошо подходит для применения во многих быстродействующих системах. Компонент обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 85 МГц при G = 2, и поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления/фазы 0.01% и 0.02°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, что делает его привлекательным для применения в профессиональной и бытовой видеоаппаратуры.

Этот трехканальный операционный усилитель предназначен для работы с напряжениями питания от 3.3 В до 5 В и обладает полным потребляемым током (включая схему накачки заряда) всего 42 мА. Для дополнительного сокращения потребляемой мощности компонент имеет режим пониженного энергопотребления, в котором полный ток по цепи питания уменьшается до 2.5 мА, когда усилитель не используется. Схему накачки заряда можно использовать для питания внешних компонентов, даже когда усилитель находится в состоянии пониженного энергопотребления. Максимальный выходной ток, который могут использовать внешние компоненты, составляет 50 мА при −3 В. Усилитель также обладает широким диапазоном синфазных напряжений: от 1.8 В ниже уровня земли до 1.2 В ниже положительного напряжения питания при питании от 5 В.

ADA4858-3 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP и работает в расширенном промышленном диапазоне от -40°C до +105°C.

Области применения

  • Профессиональная видеотехника
  • Бытовая видеотехника
  • Формирование и воспроизведение изображений
  • Активные фильтры
  • Data Sheet, Rev. A, 05/09

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Интегрированная схема накачки заряда
      Диапазон напряжений питания: от 3 В до 5.5 В
      Выходной диапазон: от -3.3 В до -1.8 В
      Максимальный выходной ток для внешнего использования 50 мА при -3 В
    • Высокое быстродействие
      Ширина полосы по уровню −3 дБ: 600 МГц
      Скорость нарастания: 600 В/мкс
      Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 85 МГц
      Время установления до 0.1%: 18 нс
    • Малое энергопотребление
      Полный потребляемый ток: 42 мА
      Режим пониженного энергопотребления
    • Широкий диапазон синфазных напряжений
      от -1.8 В до +3.8 В при +5 В
    • Архитектура с обратной связью по току
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.02°
    • Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP

    Конфигурация выводов ADA4858-3

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4858-3: Single-Supply, High Speed, Triple Op Amp with Charge Pump Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 462 kB) Технические описания PDF
    MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
    MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
    MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-140: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps with Charge Pump Offered in 16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP Packages  (pdf, 283 kB) Руководства пользователей PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4858 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4858-3 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADA4858-3 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4858-3ACPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -
    ADA4858-3ACP-EBZ Статус: Prodn 16-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть