Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8013:  Малопотребляющий трехканальный усилитель видеосигнала с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8013 – это малопотребляющий трехканальный усилитель видеосигнала с однополярным напряжением питания. Каждый из трех усилителей, входящих в его состав, обладает выходным током 30 мА и оптимизирован для работы на одиночную нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 60 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.02% и 0.06°, соответственно. Эти характеристики делают AD8013 идеальным выбором для вещательной и профессиональной электронной видеоаппаратуры.

AD8013 обладает низким энергопотреблением (максимальный потребляемый ток 4 мА на канал) и работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +13 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1 В до напряжений питания, что упрощает работу с видеосигналами. AD8013 выделяется на фоне других ОУ с обратной связью по току благодаря возможности работы с большой емкостной нагрузкой при одновременном сохранении короткого времени установления. Так, например, при работе на резистивную нагрузку время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 18 нс, а при работе на нагрузку 200 пФ оно увеличивается всего до 40 нс.

Благодаря превосходной ширине полосы 150 МГц и скорости нарастания 1000 В/мкс AD8013 представляет интерес для многих широкополосных схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±6.5 В. AD8013 также имеет функцию отключения с коротким временем реакции, которая может быть использована для перевода усилителя в режим пониженного энергопотребления или переключения выходов в третье состояние. Эта функция может применяться в задачах мультиплексирования видеосигналов. AD8013 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Три усилителя видеосигнала в одном корпусе
  • Работает с большими емкостными нагрузками
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
  • Низкое энергопотребление
    Работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от +5 В до +13 В
    Максимальный потребляемый ток 4 мА/канал
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы при единичном усилении 140 МГц (по уровню 3 дБ)
    Короткое время установления 18 нс (до 0.1%)
    Скорость нарастания 1000 В/мкс
  • Функция отключения отдельных каналов с коротким временем реакции v Время отключения 30 нс
  • Простота применения
    Ток короткого замыкания 95 мВ
    Размах выходного напряжения до 1 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания

Конфигурация выводов AD8013

Схема AD8013
Конфигурация выводов AD8013

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8013: Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev A, 10/1995) (pdf, 319 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) Руководства пользователей PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8013 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8013AR-14-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,26 Да -
AD8013ARZ-14 Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 8,46 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть